2. RetroFIT+

Regelventilantriebe

Belimo RetroFIT+ ist eine universelle Baureihe von Ventilantrieben, die speziell für die Nachrüstung bestehender Regelkugelhahninstallationen entworfen wurden.

Mehr erfahren
Filtern nach
Sortieren nach:  Relevanz
Mit Not­stell­funk­ti­on
Dreh­mo­ment
Span­nung AC/DC
An­steue­rungs­art
Lauf­zeit
Lauf­zeit (Not­stell­funk­ti­on)
Hilfs­schal­ter
Elek­tri­scher An­schluss
Schutz­klas­se
Löschen
33 Ergebnisse gefunden
  • 1
  • 2
Sortieren nach:  Relevanz
  • Relevanz
  • Name (aufsteigend)
  • Name (absteigend)
  • Preis (aufsteigend)
  • Preis (absteigend)
GR230A-R

GR230A-R

Drehantrieb (RetroFIT+), 40 Nm, AC 100...240 V, Auf/Zu, 150 s, IP54, F05/F07

Listenpreis: 465,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
GR24A-MP-R

GR24A-MP-R

Drehantrieb (RetroFIT+), 40 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (75...270 s), IP54, F05/F07

Listenpreis: 621,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
GR24A-R

GR24A-R

Drehantrieb (RetroFIT+), 40 Nm, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 150 s, IP54, F05/F07

Listenpreis: 465,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
HT230-3

HT230-3

Drehantrieb für Mischventile, 10 Nm, AC 230 V, 3-Punkt, 140 s, IP40

Listenpreis: 225,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
HT230-3-S

HT230-3-S

Drehantrieb für Mischventile, 10 Nm, AC 230 V, 3-Punkt, 140 s, 1x SPDT, IP40

Listenpreis: 256,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
HT230-3-T

HT230-3-T

Drehantrieb für Mischventile, 10 Nm, AC 230 V, 3-Punkt, 140 s, IP40, Klemmen

Listenpreis: 225,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
HT24-3

HT24-3

Drehantrieb für Mischventile, 10 Nm, AC 24 V, 3-Punkt, 140 s, IP40

Listenpreis: 225,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
HT24-3-S

HT24-3-S

Drehantrieb für Mischventile, 10 Nm, AC 24 V, 3-Punkt, 140 s, 1x SPDT, IP40

Listenpreis: 256,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
HT24-3-T

HT24-3-T

Drehantrieb für Mischventile, 10 Nm, AC 24 V, 3-Punkt, 140 s, IP40, Klemmen

Listenpreis: 225,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
HT24-SR

HT24-SR

Drehantrieb für Mischventile, 10 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 140 s, IP40

Listenpreis: 324,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
HT24-SR-T

HT24-SR-T

Drehantrieb für Mischventile, 10 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 140 s, IP40, Klemmen

Listenpreis: 324,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
HTC230-3

HTC230-3

Drehantrieb für Mischventile, 5 Nm, AC 230 V, 3-Punkt, 70 s, IP40

Listenpreis: 206,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
HTC24-3

HTC24-3

Drehantrieb für Mischventile, 5 Nm, AC 24 V, 3-Punkt, 70 s, IP40

Listenpreis: 206,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
HTC24-SR

HTC24-SR

Drehantrieb für Mischventile, 5 Nm, AC/DC 24 V, 0...10 V, 70 s, IP40

Listenpreis: 245,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
HTD230-3

HTD230-3

Drehantrieb für Mischventile, 5 Nm, AC 230 V, 3-Punkt, 140 s, IP40

Listenpreis: 206,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
HTD24-3

HTD24-3

Drehantrieb für Mischventile, 5 Nm, AC 24 V, 3-Punkt, 140 s, IP40

Listenpreis: 199,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
HTD24-SR

HTD24-SR

Drehantrieb für Mischventile, 5 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 140 s, IP40

Listenpreis: 245,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
HTL230-3-T

HTL230-3-T

Drehantrieb für Mischventile, 10 Nm, AC 230 V, 3-Punkt, 280 s, IP40, Klemmen

Listenpreis: 225,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
HTL24-3-T

HTL24-3-T

Drehantrieb für Mischventile, 10 Nm, AC 24 V, 3-Punkt, 280 s, IP40, Klemmen

Listenpreis: 225,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
HTY24-SR

HTY24-SR

Drehantrieb für Mischventile, 10 Nm, AC/DC 24 V, 0...10 V, 35 s, IP40

Listenpreis: 337,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
  • 1
  • 2
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
Ihr aktueller Standort scheint nicht Österreich zu sein. Die auf dieser Website präsentierten Produkte und Dienstleistungen sind in Ihrem Land möglicherweise nicht verfügbar. Ebenso ist eine Anmeldung/Registrierung nicht möglich. Hier finden Sie Ihre lokale Belimo Website.
Kontakt Datenschutzerklärung Datenschutzeinstellungen verwalten Sicherheitshinweise Allgemeine Geschäftsbedingungen Impressum
+43 1 7490361 0
Newsletter abonnieren
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Wien (Österreich)