HT24-3-T
Drehantrieb für Mischventile, 10 Nm, AC 24 V, 3-Punkt, 140 s, IP40, Klemmen
- Listenpreis
- 225,00 €
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
- AC 24 V
- Leistungsaufnahme (Betrieb)
- 1.5 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 1.5 VA
- Anschluss Speisungssteuerung
- Klemmen 4 mm² (Kabel ø6...8 mm, 3-adrig)
- Drehmoment
- 10 Nm
- Ansteuerungsart
- 3-Punkt
- Bewegungsrichtung des Motors
- rechtsdrehend (cw)
- Handverstellung
- Temporäre und permanente Getriebeausrastung mit Drehknopf am Gehäuse
- Drehwinkel
- 90
- Laufzeit (Motor)
- 140 s / 90°
- Schutzklasse
- IP40