2. RetroFIT+

Pogoni zaklopki

Belimo RetroFIT+ ist eine universelle Baureihe von Klappenantrieben, die speziell für die Nachrüstung bestehender Systeme entworfen wurden.

Learn more
Filter by
Sort by:  Relevance
Be­we­gungs­art
Dreh­mo­ment
Stell­kraft
An­steue­rungs­art
Lauf­zeit
Achs­mit­nah­me
Elek­tri­scher An­schluss
Clear
9 Results found
Sort by:  Relevance
  • Relevance
  • Name (Ascending)
  • Name (Descending)
  • Price (Ascending)
  • Price (Descending)
LH24A-MP100-TP

LH24A-MP100-TP

Linearantrieb, 150 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Hub 100 mm, IP54, Klemmen

List price: 250,00 €
Add to Project List
LH24A-MP200-TP

LH24A-MP200-TP

Linearantrieb, 150 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Hub 200 mm, IP54, Klemmen

List price: 254,00 €
Add to Project List
LH24A-MP300-TP

LH24A-MP300-TP

Linearantrieb, 150 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Hub 300 mm, IP54, Klemmen

List price: 263,00 €
Add to Project List
LH24A-MP60-TP

LH24A-MP60-TP

Linearantrieb, 150 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Hub 60 mm, IP54, Klemmen

List price: 250,00 €
Add to Project List
LM24A-MP-TP

LM24A-MP-TP

Drehantrieb, 5 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (35...150 s), IP54, Klemmen

List price: 236,00 €
Add to Project List
NM24A-MP-TP

NM24A-MP-TP

Drehantrieb, 10 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (43...173 s), IP54, Klemmen

List price: 304,00 €
Add to Project List
SM24A-MA

SM24A-MA

Drehantrieb, 20 Nm, AC/DC 24 V, 4...20 mA, 150 s, IP54

List price: 419,00 €
Add to Project List
SM24A-MP-TP

SM24A-MP-TP

Drehantrieb, 20 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (86...346 s), IP54, Klemmen

List price: 346,00 €
Add to Project List
GM24A-MP-TP

GM24A-MP-TP

Drehantrieb, 40 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (75...290 s), IP54, Klemmen

List price: 499,00 €
Add to Project List
Choose an existing Project List to add this product:
Show all Projects Lists
You have no existing Project Lists.

Or create a new Project List to add this product: