3. Schnellläufer-Antriebe

NKQ24A-1



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
NKQ24A-1

NKQ24A-1

Drehantrieb mit Notstellfunktion, 6 Nm, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 4 s, IP54

Listenpreis
620,00 €
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

Z-SPA

Z-SPA

Adapter für Hilfsschalter und Rückführpotentiometer, bei unten montiertem Klemmbock auf xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: 126,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
AH-25

AH-25

Antriebshebel für Standardklemmbock (einseitig)

Listenpreis: 16,90 €
Zur Projektliste hinzufügen
AV8-25

AV8-25

Achsverlängerung 240 mm ø20 mm für Klappenachse ø8...22.7 mm

Listenpreis: 59,80 €
Zur Projektliste hinzufügen
ZG-NMA

ZG-NMA

Montageset für Gestängebetätigung für Flachmontage

Listenpreis: 66,10 €
Zur Projektliste hinzufügen

Elektrisches Zubehör

S1A

S1A

Hilfsschalter 1x SPDT aufsteckbar

Listenpreis: 71,30 €
Zur Projektliste hinzufügen
S2A

S2A

Hilfsschalter 2x SPDT aufsteckbar

Listenpreis: 95,50 €
Zur Projektliste hinzufügen
P10000A

P10000A

Rückführpotentiometer 10 kΩ aufsteckbar

Listenpreis: 116,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
P1000A

P1000A

Rückführpotentiometer 1 kΩ aufsteckbar

Listenpreis: 116,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
P140A

P140A

Rückführpotentiometer 140 Ω aufsteckbar

Listenpreis: 116,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC/DC 24 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
11 W
Leistungsaufnahme (Halten)
3 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
22 VA
Anschluss Speisungssteuerung
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
Drehmoment
6 Nm
Ansteuerungsart
Auf/Zu
Bewegungsrichtung des Motors
wählbar mit Schalter 0 (linksdrehend) / 1 (rechtsdrehend)
Drehrichtung (Notstellfunktion)
Wählbar mit Schalter 0...100 %
Handverstellung
Mit Drucktaste
Drehwinkel
95
Laufzeit (Motor)
4 s / 90°
Laufzeit (Notstellfunktion)
4 s
Achsmitnahme
Universalklemmbock 8...26.7 mm
Schutzklasse
IP54
Schutzart NEMA
NEMA 2
Gehäusetyp
UL Enclosure Type 2
Umgebungstemperatur
-30...50°C [-22...122°F]

Willkommen bei Belimo Österreich

Ihr aktueller Standort scheint nicht Österreich zu sein. Die auf dieser Website präsentierten Produkte und Dienstleistungen sind in Ihrem Land möglicherweise nicht verfügbar. Ebenso ist eine Anmeldung/Registrierung nicht möglich. Hier finden Sie Ihre lokale Belimo Website.
Kontakt Datenschutzerklärung Datenschutzeinstellungen verwalten Sicherheitshinweise Allgemeine Geschäftsbedingungen Impressum
+43 1 7490361 0
Newsletter abonnieren
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Wien (Österreich)