1. Kezdőlap
  2. Hajtóművek

Hajtóművek szélsőséges körülményekhez

IP66/67 / NEMA 4X-Antriebe von Belimo eignen sich besonders für den Einsatz in Aussenanwendungen und sind gegen UV-Strahlung, Regen und Schnee, Schmutz, Staub und Luftfeuchtigkeit geschützt.

Tudjon meg többet
Szűrés:
Rendezés a következő alapján:  Fontosság
Mit Notstellfunktion
Drehmoment
Spannung AC/DC
Ansteuerungsart
Laufzeit
Laufzeit (Notstellfunktion)
Hilfsschalter
Elektrischer Anschluss
Törlés
A keresés 40 találatot eredményezett
  • 1
  • 2
Rendezés a következő alapján:  Fontosság
  • Fontosság
  • Név (növekvő)
  • Név (csökkenő)
  • Ár (növekvő)
  • Ár (csökkenő)
NM230P

NM230P

Drehantrieb (RobustLine), 10 Nm, AC 100...240 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 150 s, IP66/67

Listaár: 458,00 €
Hozzáadás a projektlistához
NM230P-S

NM230P-S

Drehantrieb (RobustLine), 10 Nm, AC 100...240 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 150 s, 1x SPDT, IP66/67

Listaár: 501,00 €
Hozzáadás a projektlistához
NM230PSR

NM230PSR

Drehantrieb (RobustLine), 10 Nm, AC 100...240 V, 2...10 V, 150 s, IP66/67

Listaár: 568,00 €
Hozzáadás a projektlistához
NM24P

NM24P

Drehantrieb (RobustLine), 10 Nm, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 150 s, IP66/67

Listaár: 454,00 €
Hozzáadás a projektlistához
NM24P-MP

NM24P-MP

Drehantrieb (RobustLine), 10 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (43...173 s), IP66/67

Listaár: 544,00 €
Hozzáadás a projektlistához
NM24P-P5

NM24P-P5

Drehantrieb (RobustLine), 10 Nm, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 150 s, IP66/67, Rückführpotentiometer 5 kΩ

Listaár: 545,00 €
Hozzáadás a projektlistához
NM24P-S

NM24P-S

Drehantrieb (RobustLine), 10 Nm, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 150 s, 1x SPDT, IP66/67

Listaár: 494,00 €
Hozzáadás a projektlistához
NM24P-SR

NM24P-SR

Drehantrieb (RobustLine), 10 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP66/67

Listaár: 525,00 €
Hozzáadás a projektlistához
SM230P

SM230P

Drehantrieb (RobustLine), 20 Nm, AC 100...240 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 150 s, IP66/67

Listaár: 494,00 €
Hozzáadás a projektlistához
SM230P-S

SM230P-S

Drehantrieb (RobustLine), 20 Nm, AC 100...240 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 150 s, 1x SPDT, IP66/67

Listaár: 553,00 €
Hozzáadás a projektlistához
SM230PSR

SM230PSR

Drehantrieb (RobustLine), 20 Nm, AC 100...240 V, 2...10 V, 150 s, IP66/67

Listaár: 613,00 €
Hozzáadás a projektlistához
SM24P

SM24P

Drehantrieb (RobustLine), 20 Nm, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 150 s, IP66/67

Listaár: 488,00 €
Hozzáadás a projektlistához
SM24P-MP

SM24P-MP

Drehantrieb (RobustLine), 20 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (86...346 s), IP66/67

Listaár: 591,00 €
Hozzáadás a projektlistához
SM24P-S

SM24P-S

Drehantrieb (RobustLine), 20 Nm, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 150 s, 1x SPDT, IP66/67

Listaár: 547,00 €
Hozzáadás a projektlistához
SM24P-SR

SM24P-SR

Drehantrieb (RobustLine), 20 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP66/67

Listaár: 570,00 €
Hozzáadás a projektlistához
GK24G-1

GK24G-1

Drehantrieb mit Notstellfunktion, 40 Nm, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 150 s, IP66/67

Listaár: 1.223,00 €
Hozzáadás a projektlistához
GK24G-MP

GK24G-MP

Drehantrieb mit Notstellfunktion, 40 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), IP66/67

Listaár: 1.421,00 €
Hozzáadás a projektlistához
GK24G-SR

GK24G-SR

Drehantrieb mit Notstellfunktion, 40 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP66/67

Listaár: 1.266,00 €
Hozzáadás a projektlistához
GM230G-T

GM230G-T

Drehantrieb, 40 Nm, AC 100...240 V, Auf/Zu, 150 s, IP66/67, Klemmen

Listaár: 794,00 €
Hozzáadás a projektlistához
GM24G-MP-T

GM24G-MP-T

Drehantrieb, 40 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), IP66/67, Klemmen

Listaár: 884,00 €
Hozzáadás a projektlistához
  • 1
  • 2
A termék hozzáadásához válasszon egy meglévő projektlistát:
Összes projektlista megjelenítése
Önnek nincsenek létező projektlistái.

Vagy a termék hozzáadásához hozzon létre egy új projektlistát:

Tervezési adatok: Tervezési adatok

Willkommen bei Belimo Ausztria

Úgy tűnik, hogy Ön nem Ausztriában tartózkodik. Előfordulhat, hogy a weboldalon bemutatott termékek és szolgáltatások nem állnak rendelkezésre az Ön országában. Hasonlóképpen, a bejelentkezés/regisztráció nem lehetséges. Keresse meg helyi Belimo weboldalát az alábbiakban.
Kontakt Datenschutzerklärung Datenschutzeinstellungen verwalten Sicherheitshinweise Allgemeine Geschäftsbedingungen Impressum
+43 1 7490361 0
Newsletter abonnieren
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Wien (Österreich)