BF230/300
Brandschutzklappenantrieb, 18 Nm, AC 230 V, Auf/Zu, 120 s, 2x SPDT, IP54, Kabel
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
- Produktvideos
- Details
Downloads
Zubehör
Mechanisches Zubehör
Elektrisches Zubehör
Produktvideos
Brandschutz-Szenarien
1. Brandschutzklappen nicht motorisiert vs. motorisiert
2. Regelmässige automatisierte Funktionsprüfungen
3. Nachtabschaltung & Abschottung der Brandabschnitte
4. Rauchübertragung in Aussenluftanlagen
Vorteile motorisierter Brandschutzklappen
Vorteile motorisierter gegenüber mechanischen Brandschutzklappen.
Details
Spezifikationen
- Spannung AC/DC
- AC 230 V
- Leistungsaufnahme (Betrieb)
- 8 W
- Leistungsaufnahme (Halten)
- 3 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 12.5 VA
- Hilfsschalter
- 2x SPDT
- Anschluss Speisungssteuerung
- Kabel 3 m, 2x 0.75 mm² (halogenfrei)
- Anschluss Hilfsschalter
- Kabel 3 m, 6x 0.75 mm² (halogenfrei)
- Drehmoment
- 18 Nm
- Ansteuerungsart
- Auf/Zu
- Bewegungsrichtung des Motors
- wählbar durch Montage L/R
- Handverstellung
- Mit Stellungsfixierung
- Drehwinkel
- 95
- Laufzeit (Motor)
- <120 s / 90°
- Laufzeit (Notstellfunktion)
- 16 s
- Achsmitnahme
- Formschluss 12x12 mm, Hohlwelle nicht durchgehend
- Schutzklasse
- IP54