LF24-MFT2
Drehantrieb mit Notstellfunktion, 4 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (75...300 s), IP54
- List price
- 351,00 €
Design data: Design data
- Downloads
- Accessories
- Details
Mechanical accessory
ZG-LF3
Montageset für Gestängebetätigung für seitliche Montage Schlitzbreite 6.2 mm
Electrical accessory
CRP24-B1
Stellungsgeber für Wandmontage, 0...100%, Arbeitsbereich wählbar, 0...10 V oder 2...10 V
Tools
Belimo Assistant 2
Service-Tool für die drahtgebundene und drahtlose Einrichtung, Vor-Ort-Bedienung und Fehlerbehebung. Plattform-unabhängig für Android, iOS und Windows
ZTH EU
Service-Tool, mit ZIP-USB-Funktion, für parametrierbare und kommunikative Antriebe, VAV-Regler und HLK-Stellgeräte von Belimo
ZK1-GEN
Anschlusskabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-Pin für Servicebuchse Belimo-Gerät
ZK2-GEN
Anschlusskabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: freies Drahtende für den Anschluss an die MP/PP-Anschlussklemme
Specifications
- Voltage AC/DC
- AC/DC 24 V
- Power consumption (running)
- 2.5 W
- Power consumption (holding)
- 1.2 W
- Power Consumption For Wire Sizing
- 5 VA
- Connection Supply Control
- Cable 1 m, 4x 0.75 mm²
- Torque
- 4 Nm
- Control type
-
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Direction Of Motion Motor
- selectable with switch L/R
- Direction of rotation (fail-safe)
- Selectable by mounting L/R
- Manual override
- No
- Angle of rotation
- 95
- Running time (motor)
- 150 s / 90°
- Running time motor variable
- 75...300 s
- Running time (fail-safe)
- <20 s
- Mechanical interface
- Universal shaft clamp 8...16 mm
- Protection category
- IP54
- Ambient Tempreture
- -30...50°C [-22...122°F]