22PDP-186
Differenzdrucksensor Wasser, 0...10 bar, 0…150 psi, aktiv, 4...20 mA, 0...5 V, 0...10 V, LCD
ACHTUNG: Berücksichtigen Sie bei der Auswahl den statischen und dynamischen Druck! Die Installationsanleitung muss genau befolgt werden. Für Unterstützung können Sie uns gerne kontaktieren.
Mitgelieferte Teile: Montageplatte, Dübel, Schrauben
- Listenpreis
- 884,00 €
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
- Zubehör
- Produktvideos
- Details
Downloads
Zubehör
Mechanisches Zubehör
Elektrisches Zubehör
A-22G-A01.1
Anschlussadapter flex conduit, M20x1.5, für Kabelverschraubung 1x 6 mm
Multipack 10 Stk.
Listenpreis: 41,00 €
Produktvideos
Installation Wasserdifferenzdrucksensor 22WDP vs. 22PDP
Installationsbeispiel des Wasserdifferenzdrucksensors 22WDP im direkten Vergleich mit dem 22PDP.
Belimo Sensor Sortiment
Mit einem kompletten Sortiment an Sensoren kann Ihnen Belimo alle HLK-Feldgeräte aus einer Hand anbieten.
Details
Spezifikationen
- Spannung AC/DC
- AC/DC 24 V
- Elektrischer Anschluss
- Klemmen
- Messwerte
- Differenzdruck
- Ausgangssignal
-
- 4...20 mA
- 0...5 V
- 0...10 V
- Messbereich Druck
- 0...10 bar
- Messbereich Druck
- 0…150 psi
- Ausgangsspannung [Bereich]
- 1 x 0...5 V, 0...10 V, min. Widerstand 10 kΩ
- Ausgangsstrom [Bereich]
- 1x 4...20 mA, max. Widerstand 500 Ω
- Ausgangssignal aktiv Hinweis
- Ausgang 0...5/10 V oder 4...20 mA, wählbar mit Schalter
- Anzeige Typ
- LCD