2. Pogoni
  3. Pogoni protupožarnih zaklopki

BF230-TN/300



Learn more
Back to product category
BF230-TN/300

BF230-TN/300

Brandschutzklappenantrieb, 18 Nm, AC 230 V, Auf/Zu, 120 s, 2x SPDT, IP54, Kabel, Thermoelektrische Auslöseeinrichtung BAT (72°C)

Only available through manufacturers of fire dampers
Choose an existing Project List to add this product:
Show all Projects Lists
You have no existing Project Lists.

Or create a new Project List to add this product:

Design data: Design data

Bookmark this page
Share
  • Downloads
  • Accessories
  • Product videos
  • Details
Downloads

Documentation

  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • View now

Tender Texts

  • View now
  • Download
  • Download

CAD / BIM

BIM / Revit

  • Download

Data for planners

  • View now
  • View now

Success Stories

  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
0 item(s) selected
Download selected Share selected via email Add selected to download folder Go to download folder
Accessories

Mechanical accessory

ZA18-BF

ZA18-BF

Adapter für Formschluss 12 mm auf Rundachse 18 mm, L = 33 mm für BFL, BLF, BFN, BF, BLE, BEN, BEE

List price: 58,80 €
Add to Project List
ZK-BF

ZK-BF

Adapter für Formschluss mit Klemme für Rundachse 10...20 mm / Vierkant 10...16 mm für BF, BLF

List price: 36,30 €
Add to Project List
ZK1-B

ZK1-B

Handkurbel, 40 mm, für BLF, BF, BLE, BE

List price: 6,10 €
Add to Project List
ZK1-B.1

ZK1-B.1

Handkurbel, 40 mm, für BLF, BF, BLE, BE
Multipack 100 Stk.

List price: 137,00 €
Add to Project List
ZK2-B

ZK2-B

Handkurbel, 70 mm, für BLF, BF, BLE, BE

List price: 6,60 €
Add to Project List
ZK2-B.1

ZK2-B.1

Handkurbel, 70 mm, für BLF, BF, BLE, BE
Multipack 100 Stk.

List price: 157,00 €
Add to Project List
ZSD-B.1

ZSD-B.1

Schutzbeutel mit Draht
Multipack 100 Stk.

List price: 210,00 €
Add to Project List
ZSN-BF

ZSN-BF

Konsole für SN2-C7 für BF

List price: 38,40 €
Add to Project List
ZZ12-B

ZZ12-B

Zeiger 12x12 mm für BLF, BF, BLE

List price: 5,60 €
Add to Project List
ZZ12-B.1

ZZ12-B.1

Zeiger 12x12 mm für BLF, BF, BLE
Multipack 100 Stk.

List price: 117,00 €
Add to Project List

Electrical accessory

BKN230-MOD

BKN230-MOD

Kommunikations- u. Netzgerät für Brandschutzklappenantriebe 230 V

List price: 440,00 €
Add to Project List
ZBAT0

ZBAT0

Blinddeckel für BAT (ohne Temperatursicherung für Kanalinnentemperatur)

List price: 16,00 €
Add to Project List
ZBAT72

ZBAT72

Ersatzauslöseelement für BAT, Kanalinnentemperatur 72°C (Farbe schwarz), Sondenlänge 65 mm

List price: 38,40 €
Add to Project List
ZBAT72.1

ZBAT72.1

Ersatzauslöseelement für BAT, Kanalinnentemperatur 72°C (Farbe schwarz), Sondenlänge 65 mm
Multipack 20 Stk.

List price: 738,00 €
Add to Project List
ZBAT72/9

ZBAT72/9

Ersatzauslöseelement für BAT, Kanalinnentemperatur 72°C (Farbe schwarz), Sondenlänge 90 mm

List price: 51,50 €
Add to Project List
ZBAT95

ZBAT95

Ersatzauslöseelement für BAT, Kanalinnentemperatur 95°C (Farbe grau), Sondenlänge 65 mm

List price: 49,30 €
Add to Project List
ZBAT95.1

ZBAT95.1

Ersatzauslöseelement für BAT, Kanalinnentemperatur 95°C (Farbe grau), Sondenlänge 65 mm
Multipack 20 Stk.

List price: 922,00 €
Add to Project List
ZBAT95/9

ZBAT95/9

Ersatzauslöseelement für BAT, Kanalinnentemperatur 95°C (Farbe grau), Sondenlänge 90 mm

List price: 75,60 €
Add to Project List
ZBAT120

ZBAT120

Ersatzauslöseelement für BAT, Kanalinnentemperatur 120°C (Farbe orange), Sondenlänge 65 mm

List price: 79,80 €
Add to Project List
ZBAT120.1

ZBAT120.1

Ersatzauslöseelement für BAT, Kanalinnentemperatur 120°C (Farbe orange), Sondenlänge 65 mm
Multipack 20 Stk.

List price: 1.508,00 €
Add to Project List
ZBAT140

ZBAT140

Ersatzauslöseelement für BAT, Kanalinnentemperatur 140°C (Farbe rot), Sondenlänge 65 mm

List price: 79,80 €
Add to Project List
SN2-C7

SN2-C7

Hilfsschalter 2x SPDT

List price: 94,60 €
Add to Project List
SN2-C7/300

SN2-C7/300

Hilfsschalter 2x SPDT Kabellänge 3 m

List price: 127,00 €
Add to Project List
SN2-C7/500

SN2-C7/500

Hilfsschalter 2x SPDT Kabellänge 5 m

List price: 139,00 €
Add to Project List
ZST-BS

ZST-BS

Kabelsatz mit Stecker 0.5 m für Kommunikations- und Netzgerät

List price: 43,00 €
Add to Project List
Product videos

Advantages of motorised fire dampers

Play now Share via email

Fire protection scenarios

Play now Share via email
Details

Specifications

Voltage AC/DC
AC 230 V
Power consumption (running)
8.5 W
Power consumption (holding)
3 W
Power Consumption For Wire Sizing
11 VA
Auxiliary switches
2x SPDT
Connection Supply Control
Cable 3 m, 2x 0.75 mm² (halogen-free)
Connection Auxilary Switch
Cable 3 m, 6x 0.75 mm² (halogen-free)
Torque
18 Nm
Control type
Open/close
Direction Of Motion Motor
selectable by mounting L/R
Manual override
With position stop
Angle of rotation
95°
Running time (motor)
<120 s / 90°
Running time (fail-safe)
16 s
Mechanical interface
Form fit 12x12 mm, non-continuous hollow shaft
Protection category
IP54

Willkommen bei Belimo Áustria

Čini se da vaša trenutna lokacija nije u Austriji. Proizvodi i usluge predstavljeni na ovoj web stranici možda nisu dostupni u vašoj zemlji. Isto tako, nije moguće prijaviti se/registrirati. U nastavku pronađite svoju lokalnu Belimo web stranicu.
Kontakt Datenschutzerklärung Datenschutzeinstellungen verwalten Sicherheitshinweise Allgemeine Geschäftsbedingungen Impressum
+43 1 7490361 0
Newsletter abonnieren
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Wien (Österreich)