SMQ24A-MF
Superschnellläufer-Drehantrieb, 16 Nm, AC/DC 24 V, MFT, 2...10 V, 7 s (7...35 s), IP54
- List price
- 491,00 €
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
- Accessories
- Details
Downloads
Accessories
Mechanical accessory
Electrical accessory
CRP24-B1
Stellungsgeber für Wandmontage, 0...100%, Arbeitsbereich wählbar, 0...10 V oder 2...10 V
List price: 131,00 €
Tools
Belimo Assistant 2
Service-Tool für die drahtgebundene und drahtlose Einrichtung, Vor-Ort-Bedienung und Fehlerbehebung. Plattform-unabhängig für Android, iOS und Windows
ZTH EU
Service-Tool, mit ZIP-USB-Funktion, für parametrierbare und kommunikative Antriebe, VAV-Regler und HLK-Stellgeräte von Belimo
List price: 594,00 €
ZK1-GEN
Anschlusskabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-Pin für Servicebuchse Belimo-Gerät
List price: 94,60 €
ZK2-GEN
Anschlusskabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: freies Drahtende für den Anschluss an die MP/PP-Anschlussklemme
List price: 31,60 €
Details
Specifications
- Voltage AC/DC
- AC/DC 24 V
- Power consumption (running)
- 15 W
- Power consumption (holding)
- 2 W
- Power Consumption For Wire Sizing
- 26 VA
- Connection Supply Control
- Cable 1 m, 4x 0.75 mm²
- Torque
- 16 Nm
- Control type
- DC 2...10 V
- Direction Of Motion Motor
- selectable with switch 0/1
- Manual override
- With push-button, can be locked
- Angle of rotation
- 95
- Running time (motor)
- 7 s / 90°
- Running time motor variable
- 7...35 s
- Mechanical interface
- Universal shaft clamp reversible 12...26.7 mm
- Protection category
- IP54
- Degree Of Protection NEMA
- NEMA 2
- Enclosure Type
- UL Enclosure Type 2
- Ambient Tempreture
- -30...40°C [-22...104°F]