NM24A-MP
Drehantrieb, 10 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (43...173 s), IP54
- Listenpreis
- 304,00 €
Auslegedaten: Auslegedaten
- Downloads
- Zubehör
- Details
Mechanisches Zubehör
K-ENMA
Klemmbock einseitig für NM..A, Klemmbereich 8...26 mm, mit Einlegeteil
Multipack 20 Stk.
K-ENSA
Klemmbock einseitig für NM..A, SM..A, Klemmbereich ø8...26 mm
Multipack 20 Stk.
Z-ARS180
Verdrehsicherung, 180 mm, für TM...A, LM..A, NM..A, TF
Multipack 20 Stk.
ZF10-NSA
Formschlusseinsatz, 10x10 mm, für LMQ..A / NM..A / SM..A
Multipack 20 Stk.
ZF12-NSA
Formschlusseinsatz, 12x12 mm, für LMQ..A / NM..A / SM..A
Multipack 20 Stk.
ZF15-NSA
Formschlusseinsatz, 15x15 mm, für LMQ..A / NM..A / SM..A
Multipack 20 Stk.
ZF16-NSA
Formschlusseinsatz, 16x16 mm, für LMQ..A / NM..A / SM..A
Multipack 20 Stk.
Elektrisches Zubehör
CRP24-B1
Stellungsgeber für Wandmontage, 0...100%, Arbeitsbereich wählbar, 0...10 V oder 2...10 V
Tools
Belimo Assistant 2
Service-Tool für die drahtgebundene und drahtlose Einrichtung, Vor-Ort-Bedienung und Fehlerbehebung. Plattform-unabhängig für Android, iOS und Windows
ZTH EU
Service-Tool, mit ZIP-USB-Funktion, für parametrierbare und kommunikative Antriebe, VAV-Regler und HLK-Stellgeräte von Belimo
ZK1-GEN
Anschlusskabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-Pin für Servicebuchse Belimo-Gerät
ZK2-GEN
Anschlusskabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: freies Drahtende für den Anschluss an die MP/PP-Anschlussklemme
Spezifikationen
- Spannung AC/DC
- AC/DC 24 V
- Leistungsaufnahme (Betrieb)
- 3.5 W
- Leistungsaufnahme (Halten)
- 1.4 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 6 VA
- Anschluss Speisungssteuerung
- Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
- Drehmoment
- 10 Nm
- Ansteuerungsart
-
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Bewegungsrichtung des Motors
- wählbar mit Schalter 0/1
- Handverstellung
- Mit Drucktaste, arretierbar
- Drehwinkel
- 95
- Laufzeit (Motor)
- 150 s / 90°
- Laufzeit Motor veränderbar
- 43...173 s
- Achsmitnahme
- Universalklemmbock 8...26.7 mm
- Schutzklasse
- IP54
- Schutzart NEMA
- NEMA 2
- Gehäusetyp
- UL Enclosure Type 2
- Umgebungstemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]