LM24A-SR
Drehantrieb, 5 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP54
- List price
- 215,00 €
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
- Accessories
- Details
Downloads
Accessories
Mechanical accessory
K-ELA
Klemmbock einseitig für LM..A, TM..A, Klemmbereich ø6...20 mm
Multipack 20 Stk.
List price: 208,00 €
K-ELA10
Klemmbock einseitig für LM..A, TM..A, Klemmbereich ø6...10 mm
Multipack 20 Stk.
List price: 316,00 €
K-ELA13
Klemmbock einseitig für LM..A, TM..A, Klemmbereich ø6...13 mm
Multipack 20 Stk.
List price: 316,00 €
K-ELA16
Klemmbock einseitig für LM..A, TM..A, Klemmbereich ø6...16 mm
Multipack 20 Stk.
List price: 316,00 €
Z-ARS180
Verdrehsicherung, 180 mm, für TM...A, LM..A, NM..A, TF
Multipack 20 Stk.
List price: 66,00 €
Electrical accessory
CRP24-B1
Stellungsgeber für Wandmontage, 0...100%, Arbeitsbereich wählbar, 0...10 V oder 2...10 V
List price: 131,00 €
Details
Specifications
- Voltage AC/DC
- AC/DC 24 V
- Power consumption (running)
- 1 W
- Power consumption (holding)
- 0.4 W
- Power Consumption For Wire Sizing
- 2 VA
- Connection Supply Control
- Cable 1 m, 4x 0.75 mm²
- Torque
- 5 Nm
- Control type
- DC 2...10 V
- Direction Of Motion Motor
- selectable with switch 0/1
- Manual override
- With push-button, can be locked
- Angle of rotation
- 95
- Running time (motor)
- 150 s / 90°
- Mechanical interface
- Universal shaft clamp 6...20 mm
- Protection category
- IP54
- Degree Of Protection NEMA
- NEMA 2
- Enclosure Type
- UL Enclosure Type 2
- Ambient Tempreture
- -30...50°C [-22...122°F]