belimo_TEM-stage-image

Hőmennyiségmérő

  1. Kezdőlap

Transzparens hőmennyiség-kezelés IoT alapú számlázással

Mérje a vezérlő áramlásokat és az energiafogyasztást a fűtési és hűtési rendszerekben közvetlen vagy IoT alapú költségelszámolással egyetlen eszköz segítségével. A MID által jóváhagyott hőmennyiségmérők nagy pontossággal és megbízhatósággal rendelkeznek, lehetővé téve az egyszerű és hatékony számlázást.

  • Thermal Energy Meter (TEM)

Hitelesített hőmennyiség mérés

A Belimo hőmennyiségmérők megfelelnek az EN1434/MID követelményeknek, és alkalmasak a közvetlen vagy távoli IoT alapú számlázásra. A MID jóváhagyású energiamérők állandó glikolfelügyeletet biztosítanak riasztással, amely aktiválódik, ha glikol van a vízben, amely befolyásolja a leolvasott energia értékét. Az opcionális nem MID-es mérő esetében a Belimo szabadalmaztatott automatikus glikolfelügyelete és kompenzálása biztosítja, hogy a mérés pontos maradjon, függetlenül a glikol típusától vagy koncentrációjától. 

  • Overcoming the Glycol Measurement Challenge (pdf - 546 kB)

Hőmennyiség mérés digitális eléréssel

A rövid hatótávú kommunikációs (NFC) illesztőfelülettel rendelkező hőmennyiségmérő lehetővé teszi a közvetlenül egy okostelefonról történő egyszerű konfigurálást és karbantartást a Belimo Assistant mobilalkalmazás vagy egy webkiszolgáló segítségével.

  • Belimo Assistant mobilalkalmazás
Belimo TEM NFC Commissioning

Zökkenőmentes integrálás

belimo_IoT-ecosystem-small_graphic_GL_en-gb

A hőmennyiségmérők közvetlen integrációt biztosítanak az épületfelügyeleti rendszerhez, és képesek harmadik fél általi IoT alapú energiafelügyelet és számlázás megvalósítására. Egyetlen eszköz biztosítja az összes információt, amelyre a számlázáshoz, felügyelethez és a rendszer teljesítményének továbbfejlesztéséhez szükség van.

  • Az épület IoT (BIoT) egy új megközelítése

Moduláris kialakítás a gyors mérőcsere érdekében

A hőmennyiségmérő egy érzékelőmodulból, csatlakoztatott hőmérséklet-érzékelőkből áll, és magába foglalja a hőmérséklet mérést és a logikai funkciókat. Adatkommunikáció lehetősége buszon és NFC-n keresztül.  Az érzékelőmodul tartalékalkatrészként áll rendelkezésre. Egyes országok nemzeti szabályozásai az újrakalibráláshoz előírják a rendszeres cserét. A logikai modult le lehet választani az érzékelőmodulról (úgy, hogy az összes kábel csatlakoztatva marad), és így az alsó érzékelőmodult egyszerűen ki lehet cserélni.

belimo_fast-meter-exchange

További források

Perfomance_Report

Teljesítményjelentés

A kulcsfontosságú teljesítménymutatókat grafikusan szemléltetjük, ezek tartalmazzák a térfogatáram, az energiafelhasználás, a hőmérsékletkülönbség jelenlegi és korábbi adatait, valamint azon figyelmeztetések vagy működési hibák áttekintését, amelyek befolyásolhatják a hatékonyságot. A jelentés negyedévente készül el.

  • Energy Valve Performance Reporting (pdf - 244 kB)
belimo_EV-application-guide

Alkalmazási útmutató

A Belimo Energy Valve™ alkalmazási útmutató a Belimo Energy Valve™ és a hőmennyiségmérő tervezésének, kiválasztásának és alkalmazásának alapvető forrása. Célja, hogy tanácsadó mérnököknek, rendszerintegrátoroknak, HVAC-vállalkozóknak, üzembe helyező mérnököknek, létesítményvezetőknek és épületek tulajdonosainak világszerte oktatási és gyakorlati információkat nyújtson a Belimo kiemelt termékeiről.

  • Belimo alkalmazási útmutató (pdf - 8,15 MB)
belimo_tez-main_rgb_960x530

Műszaki dokumentáció

A Belimo hőmennyiségmérőkkel kapcsolatos további tudnivalókat a műszaki dokumentáció tartalmazza.

  • Thermal Energy Meter (TEM)

Kombinálja az energia mérését és vezérlését, a tanúsított hőenergia mérést és a számlázást

Belimo Energy Valve and Thermal Energy Meter

A Belimo Energy Valve™ egyetlen eszközben egyesíti az energiamérést, a vezérlést a hőmérsékletkülönbség felügyeletet és szükség esetén a IoT alapú számlázást. Zökkenőmentes és közvetlen integrációt kínál az épületfelügyeleti rendszerhez vagy IoT alapú felügyeleti platformokhoz, IoT alapú felügyelettel, teljesítménynövelő eszközökkel és számlázási adatokkal. Az "energiaszabályozás" és a "tanúsított hőenergia-mérés és számlázás" két világa egyesül. Olyan funkciókat olvaszt egybe, amelyekkel időt és pénzt takaríthat meg.

  • Belimo Energy Valve™ and Thermal Energy Meter

Üdvözöljük a Belimonál Ausztria

Úgy tűnik, hogy Ön nem Ausztriában tartózkodik. Előfordulhat, hogy a weboldalon bemutatott termékek és szolgáltatások nem állnak rendelkezésre az Ön országában. Hasonlóképpen, a bejelentkezés/regisztráció nem lehetséges. Keresse meg helyi Belimo weboldalát az alábbiakban.
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)