belimo_TEM-stage-image


Merač tepelnej energie

  1. Domov

Transparentný manažment tepelnej energie s fakturáciou podporujúcou internet vecí

Meranie a ovládanie tepelných tokov a spotreby energie v systémoch kúrenia a chladenia s priamym vyúčtovaním nákladov alebo s vyúčtovaním nákladov na báze internetu vecí (IoT) v jednom zariadení. Merače tepelnej energie so schválením podľa smernice 2014/32/EÚ o meradlách zaručujú vysokú presnosť a spoľahlivosť a umožňujú jednoduché a efektívne vyúčtovanie.

  • Merač tepelnej energie (TEM)

Certifikované tepelné meranie

Merače tepelnej energie Belimo spĺňajú normu EN 1434/smernicu 2014/32/EÚ o meradlách a sú pripravené na priame vyúčtovanie, prípadne na vyúčtovanie na diaľku na báze internetu vecí (IoT). Merače energie spĺňajú smernicu 2014/32/EÚ o meradlách a poskytujú možnosť neustáleho monitorovania glykolu vrátane alarmu, ktorý sa spustí, ak sa vo vode nachádza glykol, čo má vplyv na odčítanie hodnôt energie. Patentované automatické monitorovanie glykolu a kompenzácia od spoločnosti Belimo v prípade variantov merača nespĺňajúcich smernicu 2014/32/EÚ zaručujú presnosť vášho merania bez ohľadu na typ alebo koncentráciu glykolu. 

  • Overcoming the Glycol Measurement Challenge (pdf - 546 KB)

Tepelné meranie s digitálnym prístupom

Merač tepelnej energie s rozhraním krátkodosahovej komunikácie (NFC) umožňuje jednoduchú konfiguráciu a údržbu priamo zo smartfónu prostredníctvom aplikácie Belimo Assistant alebo webového servera.

  • Aplikácia Belimo Assistant
Belimo TEM NFC Commissioning

Bezproblémová integrácia

belimo_IoT-ecosystem-small_graphic_GL_en-gb

Merače tepelnej energie poskytujú možnosť priamej integrácie do riadiacich systémov budov a sú vybavené tak, aby umožňovali monitorovanie a vyúčtovanie energie tretími stranami na základe internetu vecí. Jedno zariadenie poskytuje všetky informácie, ktoré potrebujete na fakturáciu, monitorovanie a zlepšenie výkonu vášho systému.

  • Svieži prístup k internetu vecí zameraného na budovy (BIoT)

Modulárny dizajn pre rýchlu výmenu merača

Merač tepelnej energie pozostáva z modulu snímača a pripojených teplotných snímačov a obsahuje funkciu merania teploty, ako aj logickú funkciu. Možnosti dátovej komunikácie cez zbernicu a NFC.  Modul snímača je dostupný ako náhradný diel. Niektoré krajiny vyžadujú pravidelnú výmenu kvôli rekalibrácii v súlade s národnými predpismi. Logický modul je možné odpojiť od modulu snímača (pričom všetky káble ostanú pripojené), čo umožňuje jednoduchú výmenu dolného modulu snímača.

belimo_fast-meter-exchange

Dodatočné zdroje

Perfomance_Report

Poskytovanie správ o výkone

Kľúčové ukazovatele výkonu sú graficky znázornené, pričom sú zobrazené aktuálne aj historické údaje prietokov, využitie energie, delta T a prehľad prevádzkových výstrah alebo chýb, ktoré by mohli ovplyvniť efektívnosť. Správa je dostupná každý štvrťrok.

  • Energy Valve Performance Reporting (pdf - 244 KB)
belimo_EV-application-guide

Aplikačný sprievodca

Aplikačný sprievodca Belimo Energy Valve™ je hlavný zdroj materiálov pre plánovanie, výber a aplikáciu ventila Belimo Energy Valve™ a merača tepelnej energie. Cieľom tohto sprievodcu je poskytnúť konzultujúcim technikom, integrátorom systému, poskytovateľom riešení kúrenia, ventilácie a klimatizácie, technikom zabezpečujúcim uvedenie do prevádzky, správcom zariadení a majiteľom budov na celom svete poučné a praktické informácie o týchto špičkových produktoch Belimo.

  • Belimo Application Guide (pdf - 8,15 MB)
belimo_tez-main_rgb_960x530

Technická dokumentácia

Zistite viac informácií o merači tepelnej energie Belimo a prečítajte si technickú dokumentáciu.

  • Thermal Energy Meter (TEM)

Skombinujte meranie a reguláciu energie, certifikované meranie energie a vyúčtovanie

Belimo Energy Valve and Thermal Energy Meter

Ventil Belimo Energy Valve™ v jednom zariadení integruje meranie a reguláciu energie, správu delta T a v prípade potreby vyúčtovanie s podporou internetu vecí. Ponúka hladkú a priamu integráciu do centrálnych riadiacich systémov budov alebo do monitorovacích platforiem na báze internetu vecí s monitorovaním na báze internetu vecí, nástrojmi na zvýšenie výkonu a fakturačnými údajmi. Teraz dochádza k zlúčeniu dvoch svetov „regulácie energie“ a „certifikovaného tepelného merania a vyúčtovania energie“. Spojenie funkcií na zvýšenie výkonu pre úsporu vášho času a peňazí.

  • Belimo Energy Valve™ and Thermal Energy Meter

Vitajte v Belimo Áustria

Zdá sa, že sa nenachádzate v Rakúsku. Produkty a služby uvedené na tejto stránke nemusia byť dostupné vo vašej krajine. Rovnako tak nie je možné sa prihlásiť/zaregistrovať. Nižšie nájdete vašu lokálnu stránku spoločnosti Belimo.
Kontaktujte nás Zásady ochrany osobných údajov Zmena nastavení ochrany súkromia Bezpečnostné upozornenia Všeobecné obchodné podmienky Tiráž
+43 1 7490361 0
Prihlásiť sa k odberu noviniek
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)