Odhaľte plný potenciál
vašich zariadení od spoločnosti Belimo
Belimo Assistant 2
Jednotná aplikácia, bezchybný používateľský zážitok
Belimo Assistant 2 je váš spoločník v podobe aplikácie, ktorá ponúka komplexný nástroj na riadenie celého životného cyklu produktov Belimo. Tento nástroj je navrhnutý s ohľadom na efektívnosť a jednoduchosť používania a zaisťuje, aby ste mali všetko na dosah ruky.
Belimo Assistant 2 umožňuje drôtovú a bezdrôtovú inštaláciu, prevádzku na mieste a riešenie problémov pohonov klapiek, regulačných ventilov, snímačov a meračov Belimo pomocou smartfónov, tabletov a počítačov.
Príslušenstvo:
- ZTH EU/US/AP (menič USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (menič Bluetooth/NFC)
- Hlavné benefity
- Hlavné charakteristiky
-
Rýchly prístup k údajom zariadenia
Belimo Assistant 2 umožňuje rýchly a pohodlný prístup k údajom zariadenia na účely nastavenia, prevádzky na mieste a riešenia problémov. S poslednou generáciou zariadení Belimo s funkciou krátkodosahového, vysokofrekvenčného, bezdotykového spojenia (NFC) je prístup k prevádzkovým zariadeniam možný cez smartfón bez potreby ďalších nástrojov, a to aj v prípade, že zariadenia nie sú pripojené k zdroju napájania – priamo po rozbalení.
-
Zjednodušené nastavenie
Zjednodušte si proces spúšťania vďaka pridaným pracovným tokom. Využite navádzaný pracovný tok nastavenia na zabezpečenie bezproblémového procesu konfigurácie. Ušetrite čas a minimalizujte počet opakovaných úloh vďaka „kopírovaniu/prilepeniu konfigurácie“ slúžiacemu na replikáciu nastavení pre zariadenia rovnakého typu.
-
Skrátená doba diagnostiky a menej chýb
Vďaka dodatočnej transparentnosti údajov a diagnostickým funkciám je údržba jednoduchšia. Monitorujte kľúčové prevádzkové ukazovatele výkonnosti a získajte návrhy na riešenie problémov so „zdravím“, exportujte konfiguráciu zariadenia len jedným kliknutím pomocou funkcie „export konfigurácie“ a vykonávajte lokálne ručné ovládanie, resp. získajte údaje v reálnom čase pomocou funkcie „trend v reálnom čase“.
-
Dokumentácia bez použitia papiera
Zažite rýchly a pohodlný prístup k digitálnym správam vášho zariadenia Belimo v priebehu jeho životnosti bez nepríjemností spojených s vyhľadávaním v papierovej dokumentácii.
Funkcie:
- Kontrola a úprava nastavovacích parametrov zariadení
- Zobrazovanie identifikačných údajov: typ zariadenia, poloha, označenie, sériové číslo, zbernicová adresa
- Adresovanie (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- „Nastavenie“: navádzané nastavenie parametrov vášho zariadenia
- „Kopírovanie/prilepenie konfigurácie“: replikácia nastavení pre zariadenia rovnakého typu
- „Trend v reálnom čase“: vykonávanie lokálneho ručného ovládania a usmerňovania podľa reálnych okolností vďaka funkcii jednoduchého zdieľania
- „Zdravie“: monitorovanie kľúčových prevádzkových ukazovateľov výkonnosti zariadení. napr. napájanie, stav zbernice, stav snímača atď.
- „Správy“: získavanie digitálnych správ vášho zariadenia vďaka funkcii jednoduchého zdieľania. napr. osvedčenie o kalibrácii, správa o uvedení do prevádzky
- „Export konfigurácie“: vytváranie protokolového súboru pomocou funkcie jednoduchého zdieľania
- „Riešenie problémov s MP“: monitor MP-Bus
- „Cloudové služby“: digitálne vlastníctvo, prihlásenie/registrácia do Belimo Cloud
- „Predvádzací režim“: simulácia profilu aplikácie zariadenia
Viacjazyčná podpora a kompatibilita:
- nastavenie jazyka aplikácie (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- nezávislosť od platformy - pre Android, Apple iOS a Windows.
Novinky v nástroji Belimo Assistant 2
Začíname s Belimo Assistant 2
Často kladené otázky
Oznámenie
S nadchádzajúcou aktualizáciou operačného systému iOS od Apple sa zmení komunikácia z NFC smerom do zariadenia. Hoci tieto zmeny nemajú žiaden vplyv na komunikáciu s väčšinou našich zariadení, na konektivitu NFC k nášmu energetickému ventilu Energy Valve (EV) a meraču tepelnej energie (TEM) to žiaľ bude mať vplyv v režime zapnutia. Platí to tak na existujúcu aplikáciu Belimo Assistant App ako aj na novú aplikáciu Belimo Assistant 2.
Aktívne robíme kroky, aby sme minimalizovali tieto narušenia a sme odhodlaní udržať najvyššie štandardy v oblasti konektivity a použiteľnosti u našich zákazníkov. Pre viac informácií si pozrite dokument.
-
Nástroj Belimo Assistant 2 je kompatibilný s väčšinou sortimentu produktov od spoločnosti Belimo - tak so staršími zariadeniami, ako aj so zariadeniami s NFC.
Zariadenia s dátumom výroby do roku 2004, napr. BF-TopLine, VRP-M, VRP-MFT a VRP-MFT2 nie sú podporované. V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na vašu miestnu predajnú organizáciu spoločnosti Belimo.
-
Belimo Assistant 2 podporuje väčšinu smartfónov, tabletov a počítačov/laptopov s operačným systémom Windows.
Podporované sú nasledujúce verzie operačných systémov Android, Apple iOS a Windows:
- Android 9/10/11/12/13/14
- Windows 10/11
- iOS 15/16/17
Nasledujúce zariadenia nie sú podporované:
- zariadenia Linux
- laptopy Apple MacBook
-
V režime bez napájania sa dostupné funkcie zameriavajú na parametrizáciu zariadenia - napr. na výber riadiacich signálov, požadované hodnoty aplikácie a nastavenie komunikácie.
V režime s napájaním sú funkcie rozšírené a zahŕňajú prevádzkové informácie, akými sú napríklad poloha pohonu, hodnoty snímača a stav zdravia, ako aj prístup k výkonným a časovo úsporným pracovným tokom.
Mobilná aplikácia Počítačová aplikácia2 Bez napájania S napájaním Len s napájaním Dátum Zobraziť/zmeniť zariadenie
Parametre(✔)1 ✔ ✔ Pracovné toky Nastavenie (✔)1 ✔ ✔ Riadiť digitálne vlastníctvo ✔ ✔ ✔ Cloudové služby ✔ ✔ ✔ Trend v reálnom čase ✖ ✔3 ✔ Kopírovanie/prilepenie konfigurácie (✔)1 ✔ ✔ Deaktivovať NFC ✖ ✔ ✔ Aktivovať napájanie cez Ethernet ✔ ✔ ✔ Aktivity Reset konfigurácie ✖ ✔ ✔ Reštart zariadenia ✖ ✔ ✔ Export konfigurácie (✔)1 ✔ ✔ Všeobecné informácie Informácie o lokalite ✔ ✔ ✔ Informácie o produkte ✔ ✔ ✔ Komponenty zariadenia ✖ ✔ ✔ Správy (✔)1 ✔ ✔ Zdravotnícky Zdravotnícky ✖ ✔ ✔ 1: Režim bez napájania ponúka údaje týkajúce sa parametrizácie. Režim s napájaním ponúka úplný zoznam prevádzkových a nastavovacích parametrov.
2: Pripojenie cez USB si vyžaduje ZTH EU/US/AP (menič USB/MP)
3: Funkcia trendu v reálnom čase si vyžaduje ZIP-BT-NFC (menič Bluetooth/NFC)
Poznámka:
Dostupné údaje, pracovné roky, aktivity a zdravie závisia od pripojeného zariadenia Belimo. Podrobné informácie nájdete v karte údajov k vášmu konkrétnemu zariadeniu Belimo. -
Áno, predvádzací režim dokáže simulovať pripojenie k virtuálnemu prevádzkovému zariadeniu pomocou Belimo Assistant 2, ak nemáte poruke fyzické prevádzkové zariadenie. „Predvádzací režim“ vám umožňuje názorne ukázať interakciu s používateľom a objaviť funkcie aplikácie. Používa sa len na predvádzacie účely. Upozorňujeme, že pracovné toky si vyžadujú fyzické zariadenie.
Poznámka: „Predvádzací režim“ možno zapnúť v aplikácii cez Nastavenia > Všeobecné nastavenia > Predvádzací režim > Zapnúť. Na obrazovke „Domov“ sa zobrazí tlačidlo „Simulovať zariadenie“.
-
Aplikácia je ponúkaná v 7 jazykoch.
- Angličtina (USA)
- Nemčina
- Španielčina
- Taliansky
- Zjednodušená čínština
- Francúzsky
- Ruština
Poznámka: Jazyk aplikácie možno nastaviť v aplikácii cez Nastavenia > Všeobecné nastavenia > Jazyk
Zdroje
-
Flyer – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,66 MB)
-
Rýchly sprievodca
-
Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.3.2)
(msi -
84,56 MB)
-
Belimo Assistant 2 Release Notes