Rendszermegoldás füstmentesítő zsalukhoz
Hatékony füstmentesítés, nagyobb biztonság.
A motoros füstmentesítő zsalukkal rendelkező füstmentesítő rendszerek életeket mentenek.
Hagyományos vagy digitális vezérléssel a füstmentesítő zsaluk tűz esetén a megadott vészállás funkció pozíciójába állíthatók, így biztosítva a menekülési és mentési útvonalak hatékony füst elleni védelmét.
-
Brosúra – Füstmentesítő hajtóművek áttekintése
(pdf -
2,28 MB)
Kompromisszumok nélküli biztonság
Magas szintű biztonság a hálózatba kapcsolt és motoros tűzcsappantyúk révén
A motoros füstmentesítő zsalukkal rendelkező füstmentesítő rendszerek tűz esetén életeket mentenek, és számos előnnyel járnak:
- A menekülési és vészhelyzeti útvonalak füstmentes területek maradnak.
- Az íves kisülés késleltetve van, vagy akár meg is előzhető.
- A tűzoltási és mentési munkálatok jelentősen könnyebbé válnak.
- Az épületszerkezet és a materiális javak védelmet élveznek.
Termékválaszték
Vezérlés SBSE-Control vezérlő és felügyelő berendezés segítségével
BKNE230-24/Kommunikációs- és tápegység
- Decentralizált tápellátó egység 24 V-os füstmentesítő zsaluhajtóművekhez
dugasszal - Helyi tápellátás AC 230 V
- Átviszi a zsalupozíciót
- Fogadja a vezérlési utasítást
- Beépített állapotjelző LED
BKSE24-6/Kommunikációs- és vezérlőegység
- Legfeljebb 6 füstmentesítő zsalu vezérlése és felügyelete
- LED-es állapotjelző, amely a működési állapotokat és a hibaüzeneteket mutatja
- Füstmentesítő hajtóművek működési tesztje
- Potenciálmentes segédérintkezők a rendszerbe való integráláshoz
- Zónavezérlés, központosított riasztások
- Előnyök az ügyfél számára
Tervező/tanácsadó mérnök
A füstmentesítő rendszerek tervezése az Ön alapvető kompetenciája. Ön folyamatosan keresi az egyszerű és robusztus megoldásokat. Ön a legmodernebb módszerekkel dolgozik, és tervezéskor felhasználja a beszállítók/gyártók adatait. Belimo ügyfélként számos előnnyel rendelkezik:
- Bizonyított, robusztus füstmentesítő megoldások
- Lehetőségek a magasabb szintű rendszerekbe való integráláshoz
- Komplett és könnyen hozzáférhető dokumentáció
- Egyedi termék- és alkalmazási tanácsadással
- Csökkentett tervezési kiadások
- Egyszerű beépítés és üzembe helyezés
- Nincs szükség programozási ismeretekre
Rendszerintegrátorok/villanyszerelők
Az Ön feladata az épületfelügyeleti rendszerek tervezése és a helyszíni eszközök optimális integrálása. Célja az épülettechnológiák folyamatos fejlesztésével kapcsolatos összetettség csökkentése és az áttekinthetőség biztosítása. Belimo ügyfélként számos előnnyel rendelkezik:
- Gyors és egyszerű üzembe helyezés
- Alacsony meghibásodási kockázat az integrálás során
- Komplett és könnyen hozzáférhető dokumentáció
- Ügyfélbarát és szolgáltatásorientált szervezet, kompetens támogatással a megfelelő megoldások megtalálásában
Szerelők/gyártó
Az Ön szakmája a fűtési, szellőzési és légkondicionálási építési technológia beszerelése. A munkája elvégzéshez a megfelelő termékekre, a megfelelő időben és helyen van szüksége. A könnyű szerelhetőség és a szakértői támogatás segít a szoros határidők betartásában. Belimo ügyfélként számos előnnyel rendelkezik:
- Egyszerű és gyors beszerelés
- Komplett és könnyen hozzáférhető dokumentáció
- Átfogó megoldások egyetlen forrásból
- Rövid szállítási határidők
- Teljeskörű támogatás a termék teljes élettartama alatt
- 5 év garancia
Épülettulajdonosok
Az épületbiztonság folyamatos kihívást jelent az Ön számára. A biztonsággal kapcsolatos rendszereinek optimalizálása és az alkalmazandó szabványoknak és irányelveknek való megfelelés az Ön számára a legfontosabb feladat. Belimo ügyfélként számos előnnyel rendelkezik:
- A legmagasabb szintű biztonság az emberek és a tárgyi eszközök számára tűz esetén
- Minimális működési és karbantartási költségek
- Egyszerű rendszeres működésellenőrzés
- Magas szintű megbízhatóság és befektetési biztonság
- Innovatív és jövőorientált technológia
- Bizonyított, robusztus füstmentesítő megoldások
Létesítményvezetők/épület-karbantartók
Az épületek és azok biztonsággal kapcsolatos műszaki berendezéseinek kezelése, szabályozása és működtetése a napi feladatok közé tartozik. Ön megoldásokat keres a tűzbiztonság garantálásához és az üzem működésének optimalizálásához a biztonság veszélyeztetése nélkül. Nagyra becsüli az egyszerű és átlátható rendszereket, és ha alkatrészekre van szükség, akkor azok rendelkezésre állását és a mindig elérhető támogatást. Belimo ügyfélként számos előnnyel rendelkezik:
- A legmagasabb szintű biztonság az emberek és a tárgyi eszközök számára tűz esetén
- Minimális működési és karbantartási költségek
- Magas szintű robusztusság és hosszú élettartam
- Egyszerű rendszeres működésellenőrzés