Rješenja za sustave za dimoodvodne zaklopke
Učinkovita regulacija dima, veća sigurnost.
Sustavi za upravljanje dimom s motoriziranim dimoodvodnim zaklopkama spašavaju živote.
Uporabom konvencionalnih ili digitalnih regulatora moguće je u slučaju požara pomaknuti dimoodvodne zaklopke u određeni sigurnosni položaj, čime se osigurava učinkovita regulacija dima na putovima za evakuaciju i spašavanje.
-
Brochure – Overview smoke control actuators
(pdf -
2,28 MB)
Sigurnost bez ikakvih kompromisa
Visoka razina sigurnosti zahvaljujući umreženim i motoriziranim protupožarnim zaklopkama
Sustavi za upravljanje dimom s motoriziranim dimoodvodnim zaklopkama spašavaju živote u slučaju požara i pružaju brojne prednosti:
- Putovi za evakuaciju ostaju područja s malom količinom dima.
- Požarni preskok se odgađa ili čak sprječava.
- Gašenje vatre i spašavanje značajno je lakše.
- Struktura zgrade i materijalna imovina su zaštićeni.
Asortiman proizvoda
Upravljanje s pomoću opreme za upravljanje i nadzor SBSE-Control
BKNE230-24 / jedinica za komunikaciju i napajanje
- Decentralizirana jedinica za napajanje za pogone dimoodvodnih zaklopki od 24 V
s utikačem - Lokalno napajanje AC 230 V
- Odašilje položaj zaklopke
- Prima upravljačke naredbe
- Integrirani LED indikator statusa
BKSE24-6 / komunikacijska i upravljačka jedinica
- Upravlja i nadzire do 6 dimoodvodnih zaklopki
- Prikaz LED statusa koji ukazuje na radno stanje i poruke o pogrešci
- Ispitivanje funkcije pogona regulatora dima
- Pomoćni kontakti bez potencijala za integraciju u sustav
- Upravljanje zonom, centralizirani alarmi
- Prednosti za kupca
Projektant / savjetodavni inženjer
Projektiranje sustava za upravljanje dimom vaše je glavno područje. Stalno ste u potrazi za jednostavnim i robusnim rješenjima. Prilikom projektiranja upotrebljavate najmodernije metode i podatke koje dobijete od dobavljača/proizvođača. Kao kupac tvrtke Belimo imate brojne prednosti:
- Dokazana, robusna rješenja za regulaciju dima
- Mogućnost integracije u sustave više razine
- Potpuna dokumentacija kojoj se jednostavno pristupa
- Individualno savjetovanje o proizvodima i primjenama
- Manji troškovi projektiranja
- Jednostavna ugradnja i puštanje u pogon
- Programersko znanje nije potrebno
Integratori sustava / električari
Vaš zadatak je dizajnirati sustav za upravljanje zgradom i optimalnu integraciju terenskih uređaja. Vaš cilj je smanjiti složenosti i pobrinuti se za transparentnost neprekidne optimizacije tehnologije u zgradi. Kao kupac tvrtke Belimo imate brojne prednosti:
- Brzo i jednostavno puštanje u rad
- Nizak rizik od pogrešaka tijekom integracije
- Potpuna dokumentacija kojoj se jednostavno pristupa
- Organizacija prilagođena kupcima i usmjerena na pružanje usluga na vašoj strani sa stručnom podrškom za pronalaženje rješenja
Instalateri / pogonski inženjer
Bavite se ugradnjom tehnike zgrade za grijanje, ventilaciju i klimatizaciju. Za izvođenje posla trebate prave proizvode u pravo vrijeme na lokaciji. Jednostavna montaža i stručna podrška omogućuju vam pravovremeno ispunjavanje rasporeda. Kao kupac tvrtke Belimo imate brojne prednosti:
- Brza i jednostavna ugradnja
- Potpuna dokumentacija kojoj se jednostavno pristupa
- Cjelovita rješenja iz jednog izvora
- Brza isporuka
- Iscrpna podrška tijekom vijeka trajanja proizvoda
- 5-godišnje jamstvo
Vlasnici zgrada
Sigurnost zgrade predstavlja vam trajan izazov. Optimizacija vaših sigurnosnih sustava i sukladnost s važećim standardima i direktivama su vam glavni prioritet. Kao kupac tvrtke Belimo imate brojne prednosti:
- Najveća razina sigurnosti za ljude i materijalnu imovinu u slučaju požara
- Minimalni troškovi rada i održavanja
- Jednostavne redovite radne provjere
- Visoka pouzdanost i investicijska sigurnost
- Inovativna tehnologija usmjerena na budućnost
- Dokazana, robusna rješenja za regulaciju dima
Upravitelji objekata / održavanje zgrade
Upravljanje, nadzor i rukovođenje zgradama i njihovom tehničkom opremom za osiguravanje sigurnosti dio je vaših svakodnevnih poslova. Tražite rješenja koja jamče sigurnost u slučaju požara i optimiziraju rad tvornice, a da pritom ne narušavaju sigurnost. Cijenite jednostavne i transparentne sustave te, po potrebi, brzu isporuku rezervnih dijelova i uvijek dostupnu podršku. Kao kupac tvrtke Belimo imate brojne prednosti:
- Najveća razina sigurnosti za ljude i materijalnu imovinu u slučaju požara
- Minimalni troškovi rada i održavanja
- Visoka razina robusnosti i dugotrajnosti
- Jednostavne redovite radne provjere