Systémové riešenie pre tlmiče regulácie dymu
Účinná regulácia dymu, vyššia bezpečnosť.
Systémy regulácie dymu s motorizovanými tlmičmi regulácie dymu zachraňujú životy.
Pomocou konvenčných alebo digitálnych ovládacích prvkov sa tlmiče regulácie dymu môžu v prípade požiaru uviesť do definovanej núdzovej polohy, čím sa zabezpečí účinná regulácia dymu na únikových a záchranných cestách.
-
Brochure – Overview smoke control actuators
(pdf -
2,28 MB)
Nekompromisná bezpečnosť
Vysoká úroveň bezpečnosti vďaka zosieťovaným a motorizovaným požiarnym klapkám
Systémy regulácie dymu s motorizovanými tlmičmi regulácie dymu zachraňujú životy v prípade požiaru a ponúkajú mnoho výhod:
- Únikové a núdzové cesty zostávajú málo zadymené.
- Vznietenie sa oneskorí alebo sa mu dokonca zabráni.
- Hasenie požiaru a záchranné práce sú výrazne jednoduchšie.
- Konštrukcia budovy a hmotný majetok sú chránené.
Rad výrobkov
Regulácia prostredníctvom zariadenia na reguláciu a monitorovanie SBSE-Control
BKNE230-24/komunikačná a napájacia jednotka
- Decentralizovaná napájacia jednotka pre 24-voltové pohony tlmičov regulácie dymu
so zástrčkou - Lokálne striedavé napájanie 230 V
- Prenáša polohu tlmiča
- Prijíma riadiaci príkaz
- Integrovaný LED ukazovateľ stavu
BKSE24-6/komunikačná a riadiaca jednotka
- Riadi a monitoruje až 6 tlmičov regulácie dymu
- LED indikátor stavu zobrazujúci prevádzkové stavy a chybové hlásenia
- Skúška funkčnosti pohonov regulácie dymu
- Bezpotenciálové pomocné kontakty na integráciu do systému
- Ovládanie zón, centralizované alarmy
- Výhody pre zákazníkov
Plánovač/konzultujúci technik
Plánovanie systémov regulácie dymu je vašou kľúčovou kompetenciou. Neustále hľadáte jednoduché a robustné riešenia. Pracujete s najmodernejšími metódami a pri plánovaní využívate dáta od dodávateľov/výrobcov. Ako zákazník spoločnosti Belimo profitujete z množstva výhod:
- Osvedčené, robustné riešenia regulácie dymu
- Možnosti integrácie v systémoch vyššej úrovne
- Kompletná a ľahko dostupná dokumentácia
- Individuálne poradenstvo v oblasti produktov a aplikácií
- Zníženie výdavkov na plánovanie
- Jednoduchá inštalácia a uvedenie do prevádzky
- Nie sú potrebné žiadne znalosti programovania
Systémoví integrátori/elektrikári
Vašou úlohou je navrhnúť systémy riadenia budovy a optimálne integrovať terénne zariadenia. Vaším cieľom je znížiť zložitosť a zabezpečiť transparentnosť pre neustálu optimalizáciu technológie budov. Ako zákazník spoločnosti Belimo profitujete z množstva výhod:
- Rýchle a jednoduché uvedenie do prevádzky
- Nízke riziko chýb počas integrácie
- Kompletná a ľahko dostupná dokumentácia
- Zákaznícky priateľská a servisne orientovaná organizácia na vašej strane s kompetentnou podporou pri hľadaní riešení
Inštalatéri/Výrobcovia závodu
Inštalácia stavebnej kúrenárskej, ventilačnej a klimatizačnej techniky je vaša profesia. Na vykonanie práce potrebujete správne výrobky v tú pravú chvíľu na mieste. Jednoduchá montáž a odborná podpora vám umožnia dodržať časový harmonogram. Ako zákazník spoločnosti Belimo profitujete z množstva výhod:
- Rýchla a jednoduchá inštalácia
- Kompletná a ľahko dostupná dokumentácia
- Kompletné riešenia z jedného zdroja
- Krátke dodacie doby
- Komplexná podpora počas celej životnosti produktu
- 5-ročná záruka
Vlastníci budov
Bezpečnosť budov je pre vás neustálou výzvou. Optimalizácia vašich bezpečnostných systémov a dodržiavanie platných noriem a smerníc sú vašimi najvyššími prioritami. Ako zákazník spoločnosti Belimo profitujete z množstva výhod:
- Najvyššia úroveň bezpečnosti osôb a hmotného majetku v prípade požiaru
- Minimálne náklady na prevádzku a údržbu
- Jednoduchá pravidelná prevádzková kontrola
- Vysoká spoľahlivosť a bezpečnosť investícií
- Inovatívna technológia orientovaná na budúcnosť
- Osvedčené, robustné riešenia regulácie dymu
Správcovia zariadení/údržba budov
Správa, kontrola a prevádzka budov a ich technického vybavenia súvisiaceho s bezpečnosťou sú súčasťou vašich každodenných úloh. Hľadáte riešenia, ktoré zaručia bezpečnosť v prípade požiaru a optimalizujú prevádzku zariadenia bez ohrozenia bezpečnosti. Ceníte si jednoduché a transparentné systémy a v prípade potreby rýchle dodanie náhradných dielov a vždy dostupnú podporu. Ako zákazník spoločnosti Belimo profitujete z množstva výhod:
- Najvyššia úroveň bezpečnosti osôb a hmotného majetku v prípade požiaru
- Minimálne náklady na prevádzku a údržbu
- Vysoká úroveň robustnosti a dlhej životnosti
- Jednoduchá pravidelná prevádzková kontrola