Rendszermegoldás tűzcsappantyúkhoz
Nagyobb teljesítmény, nagyobb érték – nagyobb biztonság.
A tűz jelenti a legnagyobb potenciális veszélyt az emberekre és az épületekben lévő materiális javakra. A hatékony tűzvédelem veszélyhelyzetben életeket ment, segít minimalizálni az anyagi károkat és biztosítja a vállalatok folyamatos működését. A tűz és a füst csatornarendszeren keresztül történő terjedése ellen a legjobb védelmet a motoros tűzcsappantyúkkal történő szakaszolás biztosítja. A zsaluk hálózatba kapcsolása lehetővé teszi a rendszeres működési ellenőrzéseket, növeli a rendszerek átláthatóságát és reakciókészségét, és ezáltal hozzájárul a biztonság növeléséhez.
-
Brosúra – Tűzcsappantyú hajtóművek áttekintése
(pdf -
3,17 MB)
-
Szórólap - Belimo helyszíni egység BKN230-24-MOD
(pdf -
1,16 MB)
Kompromisszumok nélküli biztonság
Maximális biztonság a motoros tűzcsappantyúk hálózatba kapcsolásával
A hagyományos vagy digitálisan hálózatba kapcsolt tűzcsappantyúk tűz esetén gyorsan és célzottan aktiválhatók. A tűzcsappantyú korai zárása és megbízhatóan biztonsági pozícióban tartása maximális biztonságot nyújt az épületben azáltal, hogy hatékonyan megakadályozza a tűz és a füst terjedését a légcsatornákon keresztül.
Termékválaszték
Modbus RTU és BACnet MS/TP
BKN230-24-MOD kommunikációs- és tápegység
- Modbus illesztőfelület RTU
- BACnet illesztőfelület MS/TP
- Baud-érték legfeljebb 76 800 Bd
- A csatlakozó terminál kapcsolható
- Paraméterezhető DIL kapcsolón keresztül
- Modbus átváltás, BACnet DIL kapcsolóval
- Előnyök az ügyfél számára
Tanácsadó mérnök
A HVAC-rendszerek tervezéséhez az Ön szakértelmére van szükség. Ön folyamatosan keresi az új, innovatív és legkorszerűbb módszereket. Ön a legmodernebb módszerekkel dolgozik, és tervezéskor felhasználja a beszállítók/gyártók adatait. Belimo ügyfélként számos előnnyel rendelkezik:
- Legkorszerűbb megoldások
- Innovatív és jövőorientált technológiák
- Különböző lehetőségek a magasabb szintű rendszerekbe integráláshoz
- Komplett és könnyen hozzáférhető dokumentáció
- Egyedi termék- és alkalmazási tanácsadással
- Csökkentett tervezési kiadások
Rendszerintegrátorok
Az Ön feladata az épületfelügyeleti rendszerek tervezése és a helyszíni eszközök optimális integrálása. Célja az épülettechnológiák folyamatos fejlesztésével kapcsolatos összetettség csökkentése és az áttekinthetőség biztosítása. Belimo ügyfélként számos előnnyel rendelkezik:
- Különböző beépítési lehetőségek és rendszerkompatibilitás
- Gyors és egyszerű üzembe helyezés
- Alacsony meghibásodási kockázat az integrálás során
- Komplett és könnyen hozzáférhető dokumentáció
- Ügyfélbarát és szolgáltatásorientált szervezet, kompetens támogatással a megfelelő megoldások megtalálásában
Szerelők/gyártók
Az Ön szakmája a HVAC-épülettechnológia beszerelése. A munkája elvégzéshez a megfelelő termékekre, a megfelelő időben és helyen van szüksége. A könnyű szerelhetőség és a szakértői támogatás segít a szoros határidők betartásában. Belimo ügyfélként számos előnnyel rendelkezik:
- Rövid szállítási határidők
- Átfogó megoldások egyetlen forrásból
- Egyszerű és gyors beszerelés
- Teljeskörű támogatás a termék teljes élettartama alatt
- Komplett és könnyen hozzáférhető dokumentáció
- 5 év garancia
- Különböző beépítési lehetőségek és rendszerkompatibilitás
Épülettulajdonosok
A komfort és az energiafogyasztás javítása, valamint az épület egyszerű bővítése és korszerűsítése állandó kihívás az Ön számára. A hangsúly a HVAC rendszer optimalizálásán van, amelyet a lehető legkevesebb erőfeszítéssel és alacsony költségekkel kell elérni. Belimo ügyfélként számos előnnyel rendelkezik:
- A legmagasabb szintű biztonság az emberek és a tárgyi eszközök számára tűz esetén
- Minimális működési és karbantartási költségek
- Legkorszerűbb megoldások
- Egyszerű rendszeres működésellenőrzés
- Magas szintű megbízhatóság és befektetési biztonság
- Innovatív és jövőorientált technológia
Létesítménykezelők / épületkarbantartás
Az épületek és azok biztonsággal kapcsolatos műszaki berendezéseinek kezelése, szabályozása és működtetése a napi feladatok közé tartozik. Ön megoldásokat keres a tűzbiztonság garantálásához és az üzem működésének optimalizálásához a biztonság veszélyeztetése nélkül. Nagyra becsüli az egyszerű és átlátható rendszereket, és ha alkatrészekre van szükség, akkor azok rendelkezésre állását és a mindig elérhető támogatást. Belimo ügyfélként számos előnnyel rendelkezik:
- A legmagasabb szintű biztonság az emberek és a tárgyi eszközök számára tűz esetén
- Minimális működési és karbantartási költségek
- Magas szintű robusztusság és hosszú élettartam
- Egyszerű rendszeres működésellenőrzés
- Legkorszerűbb megoldások