Rješenja za sustave za protupožarne zaklopke
Veća učinkovitost, veća vrijednost – veća sigurnost.
Požari predstavljaju najveću potencijalnu opasnost za ljude i materijalnu imovinu u zgradama. Učinkovita zaštita od požara spašava živote u trenucima opasnosti, pomaže smanjiti štetu na imovini i osigurava neprekidan rad tvrtki. Najbolju zaštitu od širenja požara i dima kroz sustav kanala pruža kompartmentalizacija s pomoću motoriziranih protupožarnih zaklopki. Umrežavanje zaklopki omogućuje redovite radne provjere, povećava transparentnost i sposobnost reagiranja sustava te time doprinosi povećanju sigurnosti.
-
Brochure – Overview fire damper actuators
(pdf -
3,17 MB)
-
Flyer – Belimo field unit BKN230-24-MOD
(pdf -
1,16 MB)
Sigurnost bez ikakvih kompromisa
Maksimalna sigurnost zahvaljujući umrežavanju motoriziranih protupožarnih zaklopki
Protupožarne zaklopke koje su umrežene na konvencionalan način ili digitalno mogu se aktivirati brzo i ciljano u slučaju požara. Rano zatvaranje i pouzdano držanje protupožarnih zaklopki u sigurnosnom položaju osigurava maksimalnu sigurnost u zgradi učinkovitim sprječavanjem širenja požara i dima kroz ventilacijske kanale.
Asortiman proizvoda
Regulacija putem SBS regulacijskih uređaja
Jedinica za komunikaciju i napajanje BKN230-24
- Decentralizirana jedinica za napajanje za pogone protupožarnih zaklopki od 24 V
- Lokalno napajanje AC 230 V
- Integrirani LED indikator statusa
- Priključak za kontakt detektora dima i/ili za termoelektrični aktivator
Komunikacijska i upravljačka jedinica BKS24-9A
- Upravlja i nadzire do devet protupožarnih zaklopki
- Prikaz LED statusa koji ukazuje na radno stanje i poruke o pogrešci
- Radna provjera pogona protupožarnih zaklopki
- Pomoćni kontakti bez potencijala za integraciju u sustav
- Upravljanje zonom i centralizirani alarmi
Modbus RTU i BACnet MS/TP
Jedinica za komunikaciju i napajanje BKN230-24-MOD
- Sučelje Modbus RTU
- Sučelje BACnet MS/TP
- Brzina prijenosa podataka do 76.800 Bd
- Terminacija se može uključiti i/ili isključiti
- Parametrizacija putem DIL sklopke
- Prebacivanje Modbusa, BACnet s DIL sklopkom
Povezivanje s raznim protokolima putem MP-Bus i DDC regulatora
Jedinica za komunikaciju i napajanje BKN230-24-C-MP
- Sučelje za MP-Bus
- Decentralizirana jedinica za napajanje za pogone protupožarnih zaklopki od 24 V
- Lokalno napajanje AC 230 V
- Integrirani LED indikator statusa
- Priključak za kontakt detektora dima i/ili za termoelektrični aktivator
DDC regulator s MP sučeljem
Tvrtka Belimo pruža MP specifikacije svim proizvođačima DDC regulatora. Proizvođači mogu upotrebljavati navedene specifikacije za implementaciju odgovarajućeg hardverskog/softverskog MP sučelja u svojim uređajima.
- Prednosti za kupca
Savjetodavni inženjer
Vaša temeljna nadležnost je planiranje HVAC sustava. Stalno tražite nova, inovativna i moderna rješenja. Prilikom projektiranja upotrebljavate najmodernije metode i podatke koje dobijete od dobavljača/proizvođača. Kao kupac tvrtke Belimo imate brojne prednosti:
- Najmodernija rješenja
- Inovativne tehnologije usmjerene na budućnost
- Razne mogućnosti integracije u sustave više razine
- Potpuna dokumentacija kojoj se jednostavno pristupa
- Individualno savjetovanje o proizvodima i primjenama
- Manji troškovi projektiranja
Integrator sustava
Vaš zadatak je dizajnirati sustav za upravljanje zgradom i optimalnu integraciju terenskih uređaja. Vaš cilj je smanjiti složenosti i pobrinuti se za transparentnost neprekidne optimizacije tehnologije u zgradi. Kao kupac tvrtke Belimo imate brojne prednosti:
- Razne mogućnosti integracije i kompatibilnost sa sustavom
- Brzo i jednostavno puštanje u rad
- Nizak rizik od pogrešaka tijekom integracije
- Potpuna dokumentacija kojoj se jednostavno pristupa
- Organizacija prilagođena kupcima i usmjerena na pružanje usluga na vašoj strani sa stručnom podrškom za pronalaženje rješenja
Instalateri / pogonski inženjeri
Vaše zanimanje je ugradnja HVAC tehnologije. Za izvršavanje svojeg posla trebate na lokaciji imati prave proizvode u pravo vrijeme. Jednostavna montaža i stručna podrška omogućuju vam pravovremeno ispunjavanje rasporeda. Kao kupac tvrtke Belimo imate brojne prednosti:
- Brza isporuka
- Cjelovita rješenja iz jednog izvora
- Brza i jednostavna ugradnja
- Iscrpna podrška tijekom vijeka trajanja proizvoda
- Potpuna dokumentacija kojoj se jednostavno pristupa
- 5-godišnje jamstvo
- Razne mogućnosti integracije i kompatibilnost sa sustavom
Vlasnici zgrada
Poboljšanje udobnosti i potrošnje energije te jednostavna proširenja i nadogradnje predstavljaju vam neprestani izazov. Vaš glavni fokus je optimizacija vašeg HVAC sustava s manje uloženog truda i niskim troškovima. Kao kupac tvrtke Belimo imate brojne prednosti:
- Najveća razina sigurnosti za ljude i materijalnu imovinu u slučaju požara
- Minimalni troškovi rada i održavanja
- Najmodernija rješenja
- Jednostavne redovite radne provjere
- Visoka pouzdanost i investicijska sigurnost
- Inovativna tehnologija usmjerena na budućnost
Upravitelji postrojenja / Održavanje zgrada
Upravljanje, nadzor i rukovođenje zgradama i njihovom tehničkom opremom za osiguravanje sigurnosti dio je vaših svakodnevnih poslova. Tražite rješenja koja jamče sigurnost u slučaju požara i optimiziraju rad tvornice, a da pritom ne narušavaju sigurnost. Cijenite jednostavne i transparentne sustave te, po potrebi, brzu isporuku rezervnih dijelova i uvijek dostupnu podršku. Kao kupac tvrtke Belimo imate brojne prednosti:
- Najveća razina sigurnosti za ljude i materijalnu imovinu u slučaju požara
- Minimalni troškovi rada i održavanja
- Visoka razina robusnosti i dugotrajnosti
- Jednostavne redovite radne provjere
- Najmodernija rješenja