Hohe Genauigkeit und Langzeitstabilität
Sensoren
Das Fundament für Raumkomfort
Für das Wohlbefinden und die Produktivität von Menschen ist eine behagliche Raumumgebung von wesentlicher Bedeutung. Diese ist mit den Sensoren von Belimo exakt regelbar. Antriebe und Ventile regeln Luft- und Wasserströme; Sensoren messen Temperatur, Feuchtigkeit, Druck, Luftqualität und den Durchfluss durch Luftkanäle oder Rohrleitungen.
Hohe Genauigkeit und Langzeitstabilität
Für zuverlässige und präzise Messwerte über den gesamten Lebenszyklus des Gebäudes bestehen die Sensoren von Belimo aus Werkstoffen höchster Qualität. Sie verfügen über eine Garantie von 5 Jahren und entsprechen den Anforderungen von IP65 / NEMA 4X.
Innovationen für sorgenfreie Anwendungen
Das innovative, einheitliche Design des Schnappgehäuses ist durch einen modularen Conduit-Verbinder sowie einen abnehmbaren Federzugklemmenblock gekennzeichnet. So wird eine sichere, vibrationsfeste Verbindung mit maximaler Ausziehkraft ermöglicht, Zeit bei der Verdrahtung gespart und die Kontaktzuverlässigkeit gewährleistet.
Mit SelectPro können Sie rasch den richtigen Sensor auswählen, Ersatzlösungen finden Sie mit der Belimo Retrofit App.