2. News

Innovative Produktneuheiten auf der AHR Expo 2018 vorgestellt

Sensor_Display_AHR2018

Belimo Americas freut sich, neue Produktlösungen auf den Markt zu bringen. Diese ermöglichen Ihnen präzise Sensor-Messungen, erweitern Ihre Datenerfassungskapazität und helfen Ihnen, Energieeinsparungen für Gebäudeumgebungen besser zu steuern. Folgende Produkte wurden an der AHR Expo präsentiert:

  • Eine Reihe innovativer Kanal-, Anlege- und Aussensensoren, die sich nahtlos in HLK-Systeme integrieren lassen und mit intuitivem Design, präziser Leistung, fünf Jahren Garantie sowie NEMA 4X / IP65- und UL-Konformität überzeugen.
  • Neue PMB/PKB-Klappenantriebe bieten unser höchstes Drehmoment (1.440 in-lbs), sind intelligent, energieeffizient und zuverlässig für Anwendungen mit hohen Volumenströmen und Drücken in der gewerblichen HLK-Technik.
  • Das druckunabhängige Belimo Energy Valve, Version 3.0, nutzt als IoT-Ventil hochentwickelte Cloud-basierte Analysen, um Systemdaten für Energieeinsparungen einzusetzen und den effizientesten Systembetrieb zu ermöglichen.
  • Die neue druckunabhängige 6-Weg-Ventilbaureihe ist die einzige ihrer Art, die für Kühlbalken und Deckenstrahlelemente sowie für Fan-Coil-Einheiten in 4-Leitersystemen entwickelt wurde. Sie ermöglicht einen geregelten Durchfluss und permanenten dynamischen Abgleich. Das Ventil bietet die Funktionalität von bis zu vier 2-Weg-Regelventilen und zwei Abgleichventilen und spart somit Material und Montagezeit.
  • Neue hochleistungsfähige und aufeinander abgestimmte Drosselklappen-Kombinationen, die speziell für HLK-Anwendungen entwickelt wurden und alle mit einer 5-Jahres-Garantie ausgestattet sind. Diese bieten Null-Leckage, eine vereinfachte NFC-Konfiguration und -Diagnose, Anwendungsflexibilität mit optionaler Notstellfunktion sowie ein universelles Netzteil.
  • Die neue Belimo-Hubventilserie in Weichsitz-Ausführung für die Leckage-Klasse ANSI Class VI und mit einem verbesserten Stellverhältnis von 100:1 bietet eine verbesserte Durchflusskontrolle.

Willkommen bei Belimo Österreich

Ihr aktueller Standort scheint nicht Österreich zu sein. Die auf dieser Website präsentierten Produkte und Dienstleistungen sind in Ihrem Land möglicherweise nicht verfügbar. Ebenso ist eine Anmeldung/Registrierung nicht möglich. Hier finden Sie Ihre lokale Belimo Website.
Kontakt Datenschutzerklärung Datenschutzeinstellungen verwalten Sicherheitshinweise Allgemeine Geschäftsbedingungen Impressum
+43 1 7490361 0
Newsletter abonnieren
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Wien (Österreich)