2. News

Belimo erzielt 2023 deutliches Umsatzwachstum - 22. Januar 2024

Hinwil (Schweiz), 22. Januar 2024, 07:00 Uhr CEST - In einem Jahr, das von Inflationsdruck, steigenden Zinssätzen und einer nachlassenden Geschäftsdynamik in der Bauindustrie geprägt war, verzeichnete Belimo ein beachtliches Umsatzwachstum. Der Nettoumsatz erhöhte sich 2023 um 7.2% in Lokalwährungen und um 1.4% in Schweizer Franken auf CHF 858.8 Millionen.

Die Marktregion Amerika erzielte mit einem Umsatzwachstum von 7.7% in Lokalwährungen ein beeindruckendes Ergebnis. Dies nach einem ausserordentlichen Vorjahr, in dem Belimo aufgrund der in der Branche vorliegenden Lieferprobleme signifikante Marktanteile gewinnen konnte. Letzteres führte insbesondere in der zweiten Jahreshälfte 2022 zu einem substanziellen Basiseffekt. Trotz anspruchsvollem Marktumfeld im Bausektor realisierte die Marktregion EMEA dank einer starken Konzentration auf das Nachrüstgeschäft ein solides Umsatzwachstum von 6.4% in Lokalwährungen. Der Umsatz der Marktregion Asien Pazifik stieg um 8.2% in Lokalwährungen. Die ausgezeichnete Entwicklung von Belimo Indien, ebenso wie diejenige weiterer Tochtergesellschaften in der Region, wogen die Herausforderungen in China auf.

> Für mehr Informationen klicken Sie bitte den Link unterhalb.

  • Medienmitteilung - 22. Januar 2024, Belimo erzielt 2023 deutliches Umsatzwachstum (pdf - 163 KB)