- Productos (109)
- Productos descontinuados (0)
- Registra (0)
- Información general (0)
F780-150SHP+JRXUP-3-T
Válvula de Mariposa (BFV), 3", 3 vías, ANSI Class 150, Cv 228
Actuador giratorio, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante, 35 s, 2x SPDT, IP66/67
Actuador montado
F780-150SHP+JRXUP-MFT-T
Válvula de Mariposa (BFV), 3", 3 vías, ANSI Class 150, Cv 228
Actuador giratorio, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s (20...120 s), 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05 sólo con accesorio)
Actuador montado
F780VIC+JRBUP-3-T
Válvula de Mariposa (BFV), 3", 3 vías, ANSI Class Grooved AWWA, Cv 440
Actuador giratorio, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante, 35 s, 2x SPDT, IP66/67
Actuador montado
F780VIC+JRBUP-MFT-T
Válvula de Mariposa (BFV), 3", 3 vías, ANSI Class Grooved AWWA, Cv 440
Actuador giratorio, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s (20...120 s), 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05 sólo con accesorio)
Actuador montado
F780VIC+JRXUP-3-T
Válvula de Mariposa (BFV), 3", 3 vías, ANSI Class Grooved AWWA, Cv 440
Actuador giratorio, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante, 35 s, 2x SPDT, IP66/67
Actuador montado
F780VIC+JRXUP-MFT-T
Válvula de Mariposa (BFV), 3", 3 vías, ANSI Class Grooved AWWA, Cv 440
Actuador giratorio, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s (20...120 s), 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05 sólo con accesorio)
Actuador montado
IND-JR01
Indicador de posición y acoplamientro al eje, F07, cuadrado offset 45°, SW 17, DN 125...150
IND-JR03
Indicador de posición y acoplamientro al eje, F07, cuadrado offset 45°, SW 17, DN 125...150
IND-JR05
Indicador de posición y acoplamientro al eje, F05, cuadrado offset 45°, SW 14, DN 50...100
Datos de diseño: Datos de diseño