- Productos (109)
- Productos descontinuados (0)
- Registra (0)
- Información general (0)
F7150L+JRXUP-3-T
Válvula de Mariposa (BFV), 6", 2 vías, ANSI Class Consistent with 125, Cv 2055
Actuador giratorio, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante, 35 s, 2x SPDT, IP66/67
Actuador montado
F7150L+JRXUP-MFT-T
Válvula de Mariposa (BFV), 6", 2 vías, ANSI Class Consistent with 125, Cv 2055
Actuador giratorio, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s (20...120 s), 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05 sólo con accesorio)
Actuador montado
F750-150SHP+JRBUP-3-T
Válvula de Mariposa (BFV), 2", 3 vías, ANSI Class 150, Cv 102
Actuador giratorio, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante, 35 s, 2x SPDT, IP66/67
Actuador montado
F750-150SHP+JRBUP-MFT-T
Válvula de Mariposa (BFV), 2", 3 vías, ANSI Class 150, Cv 102
Actuador giratorio, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s (20...120 s), 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05 sólo con accesorio)
Actuador montado
F750-150SHP+JRXUP-3-T
Válvula de Mariposa (BFV), 2", 3 vías, ANSI Class 150, Cv 102
Actuador giratorio, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante, 35 s, 2x SPDT, IP66/67
Actuador montado
F750-150SHP+JRXUP-MFT-T
Válvula de Mariposa (BFV), 2", 3 vías, ANSI Class 150, Cv 102
Actuador giratorio, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s (20...120 s), 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05 sólo con accesorio)
Actuador montado
F750VIC+JRBUP-3-T
Válvula de Mariposa (BFV), 2", 3 vías, ANSI Class Grooved AWWA, Cv 115
Actuador giratorio, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante, 35 s, 2x SPDT, IP66/67
Actuador montado
F750VIC+JRBUP-MFT-T
Válvula de Mariposa (BFV), 2", 3 vías, ANSI Class Grooved AWWA, Cv 115
Actuador giratorio, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s (20...120 s), 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05 sólo con accesorio)
Actuador montado
F750VIC+JRXUP-3-T
Válvula de Mariposa (BFV), 2", 3 vías, ANSI Class Grooved AWWA, Cv 115
Actuador giratorio, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante, 35 s, 2x SPDT, IP66/67
Actuador montado
F750VIC+JRXUP-MFT-T
Válvula de Mariposa (BFV), 2", 3 vías, ANSI Class Grooved AWWA, Cv 115
Actuador giratorio, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s (20...120 s), 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05 sólo con accesorio)
Actuador montado
F765-150SHP+JRBUP-3-T
Válvula de Mariposa (BFV), 2 1/2", 3 vías, ANSI Class 150, Cv 146
Actuador giratorio, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante, 35 s, 2x SPDT, IP66/67
Actuador montado
F765-150SHP+JRBUP-MFT-T
Válvula de Mariposa (BFV), 2 1/2", 3 vías, ANSI Class 150, Cv 146
Actuador giratorio, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s (20...120 s), 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05 sólo con accesorio)
Actuador montado
F765-150SHP+JRXUP-3-T
Válvula de Mariposa (BFV), 2 1/2", 3 vías, ANSI Class 150, Cv 146
Actuador giratorio, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante, 35 s, 2x SPDT, IP66/67
Actuador montado
F765-150SHP+JRXUP-MFT-T
Válvula de Mariposa (BFV), 2 1/2", 3 vías, ANSI Class 150, Cv 146
Actuador giratorio, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s (20...120 s), 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05 sólo con accesorio)
Actuador montado
F765VIC+JRBUP-3-T
Válvula de Mariposa (BFV), 2 1/2", 3 vías, ANSI Class Grooved AWWA, Cv 260
Actuador giratorio, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante, 35 s, 2x SPDT, IP66/67
Actuador montado
F765VIC+JRBUP-MFT-T
Válvula de Mariposa (BFV), 2 1/2", 3 vías, ANSI Class Grooved AWWA, Cv 260
Actuador giratorio, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s (20...120 s), 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05 sólo con accesorio)
Actuador montado
F765VIC+JRXUP-3-T
Válvula de Mariposa (BFV), 2 1/2", 3 vías, ANSI Class Grooved AWWA, Cv 260
Actuador giratorio, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante, 35 s, 2x SPDT, IP66/67
Actuador montado
F765VIC+JRXUP-MFT-T
Válvula de Mariposa (BFV), 2 1/2", 3 vías, ANSI Class Grooved AWWA, Cv 260
Actuador giratorio, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s (20...120 s), 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05 sólo con accesorio)
Actuador montado
F780-150SHP+JRBUP-3-T
Válvula de Mariposa (BFV), 3", 3 vías, ANSI Class 150, Cv 228
Actuador giratorio, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante, 35 s, 2x SPDT, IP66/67
Actuador montado
F780-150SHP+JRBUP-MFT-T
Válvula de Mariposa (BFV), 3", 3 vías, ANSI Class 150, Cv 228
Actuador giratorio, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s (20...120 s), 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05 sólo con accesorio)
Actuador montado
Datos de diseño: Datos de diseño