- Productos (109)
- Productos descontinuados (0)
- Registra (0)
- Información general (0)
F680-150SHP+JRXUP-3-T
Válvula de Mariposa (BFV), 3", 2 vías, ANSI Class 150, Cv 228
Actuador giratorio, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante, 35 s, 2x SPDT, IP66/67
Actuador montado
F680-150SHP+JRXUP-MFT-T
Válvula de Mariposa (BFV), 3", 2 vías, ANSI Class 150, Cv 228
Actuador giratorio, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s (20...120 s), 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05 sólo con accesorio)
Actuador montado
F680VIC+JRBUP-3-T
Válvula de Mariposa (BFV), 3", 2 vías, ANSI Class Grooved AWWA, Cv 440
Actuador giratorio, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante, 35 s, 2x SPDT, IP66/67
Actuador montado
F680VIC+JRBUP-MFT-T
Válvula de Mariposa (BFV), 3", 2 vías, ANSI Class Grooved AWWA, Cv 440
Actuador giratorio, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s (20...120 s), 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05 sólo con accesorio)
Actuador montado
F680VIC+JRXUP-3-T
Válvula de Mariposa (BFV), 3", 2 vías, ANSI Class Grooved AWWA, Cv 440
Actuador giratorio, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante, 35 s, 2x SPDT, IP66/67
Actuador montado
F680VIC+JRXUP-MFT-T
Válvula de Mariposa (BFV), 3", 2 vías, ANSI Class Grooved AWWA, Cv 440
Actuador giratorio, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s (20...120 s), 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05 sólo con accesorio)
Actuador montado
F7100-150SHP+JRBUP-3-T
Válvula de Mariposa (BFV), 4", 3 vías, ANSI Class 150, Cv 451
Actuador giratorio, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante, 35 s, 2x SPDT, IP66/67
Actuador montado
F7100-150SHP+JRBUP-MFT-T
Válvula de Mariposa (BFV), 4", 3 vías, ANSI Class 150, Cv 451
Actuador giratorio, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s (20...120 s), 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05 sólo con accesorio)
Actuador montado
F7100-150SHP+JRXUP-3-T
Válvula de Mariposa (BFV), 4", 3 vías, ANSI Class 150, Cv 451
Actuador giratorio, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante, 35 s, 2x SPDT, IP66/67
Actuador montado
F7100-150SHP+JRXUP-MFT-T
Válvula de Mariposa (BFV), 4", 3 vías, ANSI Class 150, Cv 451
Actuador giratorio, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s (20...120 s), 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05 sólo con accesorio)
Actuador montado
F7100VIC+JRBUP-3-T
Válvula de Mariposa (BFV), 4", 3 vías, ANSI Class Grooved AWWA, Cv 820
Actuador giratorio, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante, 35 s, 2x SPDT, IP66/67
Actuador montado
F7100VIC+JRBUP-MFT-T
Válvula de Mariposa (BFV), 4", 3 vías, ANSI Class Grooved AWWA, Cv 820
Actuador giratorio, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s (20...120 s), 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05 sólo con accesorio)
Actuador montado
F7100VIC+JRXUP-3-T
Válvula de Mariposa (BFV), 4", 3 vías, ANSI Class Grooved AWWA, Cv 820
Actuador giratorio, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante, 35 s, 2x SPDT, IP66/67
Actuador montado
F7100VIC+JRXUP-MFT-T
Válvula de Mariposa (BFV), 4", 3 vías, ANSI Class Grooved AWWA, Cv 820
Actuador giratorio, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s (20...120 s), 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05 sólo con accesorio)
Actuador montado
F7125L+JRBUP-3-T
Válvula de Mariposa (BFV), 5", 2 vías, ANSI Class Consistent with 125, Cv 1140
Actuador giratorio, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante, 35 s, 2x SPDT, IP66/67
Actuador montado
F7125L+JRBUP-MFT-T
Válvula de Mariposa (BFV), 5", 2 vías, ANSI Class Consistent with 125, Cv 1140
Actuador giratorio, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s (20...120 s), 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05 sólo con accesorio)
Actuador montado
F7125L+JRXUP-3-T
Válvula de Mariposa (BFV), 5", 2 vías, ANSI Class Consistent with 125, Cv 1140
Actuador giratorio, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante, 35 s, 2x SPDT, IP66/67
Actuador montado
F7125L+JRXUP-MFT-T
Válvula de Mariposa (BFV), 5", 2 vías, ANSI Class Consistent with 125, Cv 1140
Actuador giratorio, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s (20...120 s), 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05 sólo con accesorio)
Actuador montado
F7150L+JRBUP-3-T
Válvula de Mariposa (BFV), 6", 2 vías, ANSI Class Consistent with 125, Cv 2055
Actuador giratorio, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante, 35 s, 2x SPDT, IP66/67
Actuador montado
F7150L+JRBUP-MFT-T
Válvula de Mariposa (BFV), 6", 2 vías, ANSI Class Consistent with 125, Cv 2055
Actuador giratorio, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s (20...120 s), 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05 sólo con accesorio)
Actuador montado
Datos de diseño: Datos de diseño