- Productos (3)
- Productos descontinuados (0)
- Registra (6)
- Información general (0)
Productos (3)
Filtrar por
Tipo de control
3 resultados encontrados
Ordenar por:
Relevancia
CMB24-L-100D
Regulador de caudal VAV-Compact 4" [DN 100], 18 in-lb [2 Nm], AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante, 58 s
Precio de lista: $305.00
CMB24-L-125D
Regulador de caudal VAV-Compact 5" [DN 125], 18 in-lb [2 Nm], AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante, 58 s
Precio de lista: $311.00
CMB24-L-150D
Regulador de caudal VAV-Compact 6" [DN 150], 18 in-lb [2 Nm], AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante, 58 s
Precio de lista: $318.00
Seleccione una lista de proyectos existente para añadir este producto:
Mostrar todas las listas de proyectos
No tiene listas de proyectos existentes.
O cree una nueva lista de proyectos para añadir este producto:
Datos de diseño: Datos de diseño