2. Sensores/Medidores
  3. Sensores de cuarto (Aire)

22RTH-59L0A



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
22RTH-59L0A

22RTH-59L0A

Sensor de ambiente para humedad / temperatura activo, NFC, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, NTC10k (10k2), MP-Bus, Belimo Display App y LED, PC, blanco, RAL 9003

Piezas incluidas: tornillos

Precio de lista
$440.00
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
AC/DC 24 V
Conexión eléctrica
Terminales
Valores medidos
  • Temperatura
  • Humedad
Señal de salida
  • 0...5 V
  • 0...10 V
  • 2...10 V
  • NTC10k (10k2)
  • MP-Bus
Rango de medición de humedad
Ajuste por defecto: 0...100% RH
Rango de medición de temperatura
32...122°F [0...50°C]
Comunicación
MP-Bus
Tensión de salida [Range]
2 x 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V
Señal de salida pasiva de la temperatura
NTC10k (10k2)
Nota sobre la señal de salida activa
  • Salida 0...5 V, 0...10 V (ajustes de fábrica), 2...10 V seleccionable mediante NFC
  • resistencia mínima 5 kΩ
Modelo de visor
Belimo Display App y LED
Descargas

Documentación

  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar

Integración del sistema

Documentos actuales

  • Descargar

Software/Aplicaciones

  • Google Play Store
    Apple Store