Especificaciones
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 24 V
- Conexión eléctrica
- cable
- Valores medidos
-
- Caudal
- Temperatura
- Señal de salida
-
- BACnet
- Modbus
- MP-Bus
- 0...10 V
- Comunicación
-
- BACnet/IP
- BACnet MS/TP
- Modbus TCP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- Tensión de salida [Range]
- 1 x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V
- Fluido
- Agua helada y caliente, agua con hasta un máx. de 60% de glicol en vol.
- Tamaño de la válvula
- 40 mm
- Tamaño de la válvula
- 1 1/2 inch