Especificaciones
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 24 V
- Conexión eléctrica
- Terminales
- Valores medidos
-
- CO₂
- VOC
- Temperatura
- Señal de salida
-
- 0...5 V
- 0...10 V
- Rango de medición de CO₂
-
- Ajuste predeterminado: 0...2000 ppm
- Con A-22G-A05: 0...5000 ppm
- Rango de medición VOC
- 0...100% VOC (0...5000 ppb equivalente a TVOC)
- Rango de medición de temperatura
- 40...140°F [4...60°C]
- Tensión de salida [Range]
-
4 x 0...5 V, 0...10 V, resistencia mínima 10 kΩ (Tipo 22DCK-51)
3 x 0...5 V, 0...10 V, resistencia mínima 10 kΩ (Tipo 22DCM-51)
2 x 0...5 V, 0...10 V, resistencia mínima 10 kΩ (Tipo 22DCV-51) - Nota sobre la señal de salida activa
- salida 0...5/10 V con puente ajustable
- Longitud de la sonda
- 7" [180 mm]