Especificaciones
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 24 V
- Conexión eléctrica
- Terminales
- Valores medidos
-
- Presión diferencial
- Caudal
- Señal de salida
-
- BACnet
- 0...5 V
- 0...10 V
- Rango de medición de presión
- -150...250 Pa
- Rango de medición de presión
- -0.6...1 inch WC
- Comunicación
- BACnet MS/TP
- Tensión de salida [Range]
- 2 x 0...5 V, 0...10 V, resistencia mínima 10 kΩ
- Nota sobre la señal de salida activa
- Salida 0...5/10 V seleccionable con interruptor