- Total configurado
- $400.00
ZONE220S-50+ZONE24NO
Zone Valve (ZV), 3/4", 2 vías, Cv 5
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado)
Actuador montado
- Precio de lista
- $400.00
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
- 5
- Fluido
- Agua fría o caliente, hasta 50% de glicol
- Temperatura del fluido
- 32...212°F [0...100°C]
- Capacidad nominal de presión del cuerpo
- 300 psi
- Conexión de tubería
- Transpiración
- Componentes internos
- Acero inoxidable
- Tamaño de la válvula
- 0.75" [20]
Especificaciones del actuador
- Voltaje AC/DC
- AC 24 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 6.5 W
- Consumo energía para dimensionado
- 7 VA
- Tipo de control
- On/Off
- Categoría de protección
- IP20
- Grado de protección NEMA
- NEMA 1
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 1
Descargas