- Total configurado
- $708.00
ZG-JSLA+NMX24-3
- Precio de lista
- $708.00
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
- 2 W
- Consumo de energía (en espera)
- 0.2 W
- Consumo energía para dimensionado
- 4 VA
- Torque
- 90 in-lb [10 Nm]
- Tipo de control
- Libre de tensión / 3 puntos
- Sentido del movimiento del motor
- se puede seleccionar con el interruptor 0/1
- Control manual
- Botón externo
- Ángulo de rotación
- 95
- Tiempo de giro (Motor)
- 95 s / 90°
- Categoría de protección
- IP54
- Grado de protección NEMA
- NEMA 2
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 2
Descargas
Accesorios
Accesorio mecánico
AV8-25
Prolongador de ejes 240 mm ø20 mm para eje de compuerta ø8...22,7 mm
Precio de lista: $101.00
Su precio: ...
K-NA
Nuez de arrastre reversible para NM..A, LMQ..A, rango de sujeción ø8...20 mm
Precio de lista: $50.00
Su precio: ...
TOOL-06
Llave 0.32 in y 0.39 in [8 mm y 10 mm]
ZG-JSL
Kit de acoplamiento, Acoplamiento RetroFIT+ de eje intermedio con actuadores giratorios Belimo
Precio de lista: $406.00
Su precio: ...
ZS-100
Protección climática, 13x8x6" [330x203x152 mm] (LxWxH)
Precio de lista: $262.00
Su precio: ...
ZS-150
Protección climática, 406x213x102 mm [16x8-3/8x4"] (LxAxAl)
Precio de lista: $291.00
Su precio: ...
Accesorio eléctrico
P10000A GR
Potenciómetro de realimentación 10 kΩ complemento, gris
Precio de lista: $238.00
Su precio: ...
P1000A GR
Potenciómetro de realimentación 1 kΩ complemento, gris
Precio de lista: $238.00
Su precio: ...
P140A GR
Potenciómetro de realimentación 140 Ω complemento, gris
Precio de lista: $238.00
Su precio: ...