- Total configurado
- $941.00
ZG-JSLA+LF24-S US
- Precio de lista
- $941.00
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
- 5 W
- Consumo de energía (en espera)
- 2.5 W
- Consumo energía para dimensionado
- 7 VA
- Interruptores auxiliares
- 1x SPDT
- Torque
- 35 in-lb [4 Nm]
- Tipo de control
- On/Off
- Sentido del movimiento del motor
- se puede seleccionar con el interruptor 0/1
- Sentido de giro (función de seguridad)
- Reversible con montaje en sentido horario/antihorario
- Ángulo de rotación
- 95
- Tiempo de giro (Motor)
- 75 s / 90°
- Tiempo de operación (a prueba de fallos)
- <25 s
- Categoría de protección
- IP54
- Grado de protección NEMA
- NEMA 2
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 2
Accesorio mecánico
AV6-20
Prolongador de ejes 170 mm ø10 mm para eje de compuerta ø6...16 mm
K6-1
Nuez de arrastre reversible, rango de sujeción ø16...20 mm
KG10A
Rótula Adecuado para palanca de transmisión de compuerta KH8 / KH10
KG6
Rótula Adecuado para palanca de transmisión de compuerta KH8
KG8
Rótula Adecuado para palanca de transmisión de compuerta KH8
KH-LF
Palanca para actuador, rango de sujeción ø8...16 mm, Anchura de la ranura 8.2 mm
KH12
Palanca de transmisión Anchura de la ranura 8.2 mm, para ø1,05"
KH8
Palanca de transmisión Anchura de la ranura 8.2 mm, rango de sujeción ø10...18 mm
SH8
Push rod for KG6 & KG8 ball joints (36” L, 5/16” diameter).
TOOL-06
Llave 0.32 in y 0.39 in [8 mm y 10 mm]
ZG-CBLS
Convertidor de la caja de distribución
Caja de conexiones eléctricas
ZG-JSL
Kit de acoplamiento, Acoplamiento RetroFIT+ de eje intermedio con actuadores giratorios Belimo
ZG-LMSA-1/2-5
Shaft extension for 1/2" diameter shafts (5" L).
ZS-100
Protección climática, 13x8x6" [330x203x152 mm] (LxWxH)
ZS-150
Protección climática, 406x213x102 mm [16x8-3/8x4"] (LxAxAl)
ZS-260
Carcasa resistente a explosiones, 16x10x6.435" [406x254x164 mm] (LxWxH), para actuadores de la serie NK.. / GM.. / GK.. / AM.. / LF.. / AF.. / NF.. / FS..F..
ZS-300
Protección climática, 17-1/4x8-3/4x5-1/2" [438x222x140 mm] (LxWxH)
ZS-300-5
Protección climática, 17-1/4x8-3/4x5-1/2" [438x222x140 mm] (LxWxH)
Herramientas
PS-100
Simulador de señal, diseñado para operar la mayoría de los actuadores modulantes, de 3 puntos y de estilo apertura/cierre sin la presencia de un controlador