- Total configurado
- $396.00
Z3075QS-J+CQKBUP-RR
ZoneTight™ (QCV), 3/4", 3 vías, Cv 4.6
Actuador para válvula, Función de seguridad, AC 100...240 V, On/Off (Encendido/Apagado), Normalmente cerrado, posición de seguridad cerrado
Actuador montado
- Precio de lista
- $396.00
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
- 3 vías
- Kv
- 4.6
- Fluido
- Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol
- Capacidad nominal de presión del cuerpo
- 360 psi
- Presión diferencial Δpmax
- 40 psi
- Característica de caudal {Tools}
- Lineal
- Conexión de tubería
- Transpiración
- Componentes internos
- Latón cromado
- Tamaño de la válvula
- 0.75" [20]
Especificaciones del actuador
- Voltaje AC/DC
- AC 100...240 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 2.5 W
- Consumo de energía (en espera)
- 0.5 W
- Consumo energía para dimensionado
- 7 VA
- Tipo de control
- On/Off
- Categoría de protección
- IP40
- Grado de protección NEMA
- NEMA 2
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 2
Descargas
Accesorios