- Total configurado
- $358.00
Z3050QPF-E+CQBUP-3
ZoneTight™ (QCV), 1/2", 3 vías, Cv 1
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC 100...240 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante
Actuador montado
- Precio de lista
- $358.00
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
- 3 vías
- Kv
- 1
- Fluido
- Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol
- Capacidad nominal de presión del cuerpo
- 250 psi
- Presión diferencial Δpmax
- 40 psi
- Característica de caudal {Tools}
- Lineal
- Conexión de tubería
- Ajuste a presión
- Componentes internos
- Latón cromado
- Tamaño de la válvula
- 0.5" [15]
Especificaciones del actuador
- Voltaje AC/DC
- AC 100...240 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 1 W
- Consumo de energía (en espera)
- 0.7 W
- Consumo energía para dimensionado
- 2 VA
- Tipo de control
- Libre de tensión / 3 puntos
- Categoría de protección
- IP40
- Grado de protección NEMA
- NEMA 2
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 2
Descargas
Accesorios