- Total configurado
- $992.00
Z2075QPTPF-G+CQKB24-S-LL
ZoneTight™ (PIQCV), 3/4", 2 vías, GPM 9
Actuador para válvula, Función de seguridad, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), 1x SPST, Normalmente abierto, posición de seguridad abierto
Actuador montado
- Precio de lista
- $992.00
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
- Vídeos de productos
Opciones
Detalles
Especificaciones
Especificaciones de la válvula
- Patrón
- 2 vías
- Flujo
- 9
- Fluido
- Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol
- Presión diferencial
- 5...50 psi
- Capacidad nominal de presión del cuerpo
- 250 psi
- Característica de caudal {Tools}
- Igual porcentaje
- Conexión de tubería
- Ajuste a presión
- Componentes internos
- Acero inoxidable
- Tamaño de la válvula
- 0.75" [20]
Especificaciones del actuador
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 24 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 2.5 W
- Consumo de energía (en espera)
- 0.5 W
- Consumo energía para dimensionado
- 5 VA
- Interruptores auxiliares
- 1x SPST
- Tipo de control
- On/Off
- Categoría de protección
- IP40
- Grado de protección NEMA
- NEMA 2
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 2
Descargas
Vídeos de productos