- Total configurado
- $809.00
Z2075QPT-G+CQB24-3
ZoneTight™ (PIQCV), 3/4", 2 vías, GPM 9
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante
Actuador montado
- Precio de lista
- $809.00
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
- Flujo
- 9
- Fluido
- Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol
- Presión diferencial
- 5...50 psi
- Capacidad nominal de presión del cuerpo
- 360 psi
- Característica de caudal {Tools}
- Igual porcentaje
- Conexión de tubería
- Rosca interna
- Componentes internos
- Acero inoxidable
- Tamaño de la válvula
- 0.75" [20]
Especificaciones del actuador
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 24 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 0.3 W
- Consumo de energía (en espera)
- 0.2 W
- Consumo energía para dimensionado
- 0.6 VA
- Tipo de control
- Libre de tensión / 3 puntos
- Categoría de protección
- IP40
- Grado de protección NEMA
- NEMA 2
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 2
Descargas
Vídeos de productos
Introducción a la PIQCV, válvula de zona de presión independiente
La diferencia de ZoneTight
Belimo - Válvula de zona independiente de la presión PIQCV
Accesorios
Accesorio mecánico
ZCQB-W
Cubierta de la carcasa CQ para Belimo ZoneTight™, Color: blanco (RAL 9010)
Precio de lista: $32.00
Su precio: ...