- Total configurado
- $490.00
Z2075Q-K+CQKB24-SR-LR
ZoneTight™ (QCV), 3/4", 2 vías, Cv 9.8
Actuador para válvula, Función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, Normalmente abierto, posición de seguridad cerrado, Proporcional
Actuador montado
- Precio de lista
- $490.00
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
- 9.8
- Fluido
- Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol
- Capacidad nominal de presión del cuerpo
- 360 psi
- Presión diferencial Δpmax
- 40 psi
- Característica de caudal {Tools}
- Igual porcentaje
- Conexión de tubería
- Rosca interna
- Componentes internos
- Latón cromado
- Tamaño de la válvula
- 0.75" [20]
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
- 5 VA
- Tipo de control
- DC 2...10 V
- Categoría de protección
- IP40
- Grado de protección NEMA
- NEMA 2
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 2
Descargas
Accesorios
Accesorio mecánico
FO15010
Orificio de flujo, 1/2" para 1.0 GPM, para Belimo ZoneTight™
Precio de lista: $160.00
Su precio: ...
FO15025
Orificio de flujo, 1/2" para 2.5 GPM, para Belimo ZoneTight™
Precio de lista: $160.00
Su precio: ...
FO15055
Orificio de flujo, 1/2" para 5.5 GPM, para Belimo ZoneTight™
Precio de lista: $160.00
Su precio: ...
FO20100
Orificio de flujo, 3/4" para 10.0 GPM, para Belimo ZoneTight™
Precio de lista: $176.00
Su precio: ...
FO25210
Orificio de flujo, 1", para 21.0 GPM
para Belimo ZoneTight™
Precio de lista: $193.00
Su precio: ...
ZCQB-W
Cubierta de la carcasa CQ para Belimo ZoneTight™, Color: blanco (RAL 9010)
Precio de lista: $33.00
Su precio: ...