- Total configurado
- $329.00
Z2050QS-J+CQKB24-S-LL
ZoneTight™ (QCV), 1/2", 2 vías, Cv 5.9
Actuador para válvula, Función de seguridad, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), 1x SPST, Normalmente abierto, posición de seguridad abierto
Actuador montado
- Precio de lista
- $329.00
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
- 5.9
- Fluido
- Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol
- Capacidad nominal de presión del cuerpo
- 360 psi
- Presión diferencial Δpmax
- 40 psi
- Característica de caudal {Tools}
- Igual porcentaje
- Conexión de tubería
- Transpiración
- Componentes internos
- Latón cromado
- Tamaño de la válvula
- 0.5" [15]
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
- 5 VA
- Interruptores auxiliares
- 1x SPST
- Tipo de control
- On/Off
- Categoría de protección
- IP40
- Grado de protección NEMA
- NEMA 2
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 2
Descargas
Accesorios
Accesorio mecánico
ZCQB-W
Cubierta de la carcasa CQ para Belimo ZoneTight™, Color: blanco (RAL 9010)
Precio de lista: $33.00