- Total configurado
- $733.00
Z2050QPTPF-D+CQB24-SR-R
ZoneTight™ (PIQCV), 1/2", 2 vías, GPM 2
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, Normalmente cerrado, Proporcional
Actuador montado
- Precio de lista
- $733.00
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
- Flujo
- 2
- Fluido
- Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol
- Presión diferencial
- 5...50 psi
- Capacidad nominal de presión del cuerpo
- 250 psi
- Característica de caudal {Tools}
- Igual porcentaje
- Conexión de tubería
- Ajuste a presión
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
- 0.3 W
- Consumo de energía (en espera)
- 0.3 W
- Consumo energía para dimensionado
- 1 VA