- Total configurado
- $736.00
Z2050QPT-F+CQX24-SR
ZoneTight™ (PIQCV), 1/2", 2 vías, GPM 4.3
Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V o 0.5...10 V, Proporcional
Actuador montado
- Precio de lista
- $736.00
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
- Vídeos de productos
Opciones
Detalles
Especificaciones
Especificaciones de la válvula
- Patrón
- 2 vías
- Flujo
- 4.3
- Fluido
- Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol
- Presión diferencial
- 5...50 psi
- Capacidad nominal de presión del cuerpo
- 360 psi
- Característica de caudal {Tools}
- Igual porcentaje
- Conexión de tubería
- Rosca interna
- Componentes internos
- Acero inoxidable
- Tamaño de la válvula
- 0.5" [15]
Especificaciones del actuador
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 24 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 0.4 W
- Consumo de energía (en espera)
- 0.3 W
- Consumo energía para dimensionado
- 1 VA
- Tipo de control
-
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Categoría de protección
- IP40
- Grado de protección NEMA
- NEMA 2
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 2
Descargas
Vídeos de productos