- Total configurado
- $589.00
Z2050QPT-B+CQXUP-3
ZoneTight™ (PIQCV), 1/2", 2 vías, GPM 0.9
Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC 100...240 V, o, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante
Actuador montado
- Precio de lista
- $589.00
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
- Flujo
- 0.9
- Fluido
- Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol
- Presión diferencial
- 5...50 psi
- Capacidad nominal de presión del cuerpo
- 360 psi
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
- AC 100...240 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 1 W
- Consumo de energía (en espera)
- 0.7 W
- Consumo energía para dimensionado
- 2 VA
- Tipo de control
- Libre de tensión / 3 puntos
- Categoría de protección
- IP40
- Grado de protección NEMA
- NEMA 2
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 2
Descargas
Vídeos de productos