- Total configurado
- $315.00
Z2050QPF-F+CQXUP-3
ZoneTight™ (QCV), 1/2", 2 vías, Cv 1.4
Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC 100...240 V, o, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante
Actuador montado
- Precio de lista
- $315.00
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
- 1.4
- Fluido
- Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol
- Capacidad nominal de presión del cuerpo
- 250 psi
- Presión diferencial Δpmax
- 40 psi
- Característica de caudal {Tools}
- Igual porcentaje
- Conexión de tubería
- Ajuste a presión
- Componentes internos
- Latón cromado
- Tamaño de la válvula
- 0.5" [15]
Especificaciones del actuador
- Voltaje AC/DC
- AC 100...240 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 1 W
- Consumo de energía (en espera)
- 0.7 W
- Consumo energía para dimensionado
- 2 VA
- Tipo de control
- Libre de tensión / 3 puntos
- Categoría de protección
- IP40
- Grado de protección NEMA
- NEMA 2
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 2
Descargas
Accesorios
Accesorio mecánico
FO15010
Orificio de flujo, 1/2" para 1.0 GPM, para Belimo ZoneTight™
Precio de lista: $154.00
Su precio: ...
FO15025
Orificio de flujo, 1/2" para 2.5 GPM, para Belimo ZoneTight™
Precio de lista: $154.00
Su precio: ...
FO15055
Orificio de flujo, 1/2" para 5.5 GPM, para Belimo ZoneTight™
Precio de lista: $154.00
Su precio: ...
FO20100
Orificio de flujo, 3/4" para 10.0 GPM, para Belimo ZoneTight™
Precio de lista: $169.00
Su precio: ...
FO25210
Orificio de flujo, 1", para 21.0 GPM
para Belimo ZoneTight™
Precio de lista: $186.00
Su precio: ...
ZCQB-W
Cubierta de la carcasa CQ para Belimo ZoneTight™, Color: blanco (RAL 9010)
Precio de lista: $32.00
Su precio: ...