- Total configurado
- $1,440.00
WGVL+EVB24-SR
Acoplamiento de válvula de globo Warren con actuadores EV, RV y AVK
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, Proporcional
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
- 5 W
- Consumo de energía (en espera)
- 1.5 W
- Consumo energía para dimensionado
- 7.5 VA
- Fuerza
- 560 lbf [2500 N]
- Tipo de control
- DC 2...10 V
- Sentido del movimiento del motor
- se puede seleccionar con el interruptor 0/1
- Control manual
- Manivela hexagonal de 5 mm (Allen 3/16"), suministrada
- Carrera nominal
- 2" [50 mm]
- Tiempo de giro (Motor)
- 90 s /
- Categoría de protección
- IP54
- Grado de protección NEMA
- NEMA 2
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 2
Descargas