2. Actuadores
  3. Actuadores sin sistema a prueba de fallos

UMB24Y-R



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
UMB24Y-R

UMB24Y-R

Actuador giratorio, 9 in-lb [1 Nm], AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante, 22 s, IP20, Enchufe de Conector

Precio de lista
$205.00
*Precio sujeto a cambios según las opciones seleccionadas
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
  • Opciones
  • Detalles
  • Descargas
  • Accesorios
Opciones
Total configurado
$217.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
1 W
Consumo de energía (en espera)
0.5 W
Consumo energía para dimensionado
2 VA
Control de la conexión de alimentación
Enchufe de Conector (La composición del suministro no incluye la clavija de conexión para el cable)
Conector
Molex Mini-Fit Jr. 39303035
Torque
9 in-lb [1 Nm]
Tipo de control
  • On/Off
  • Libre de tensión / 3 puntos
Sentido del movimiento del motor
rotación en sentido horario (cw)
Control manual
No
Ángulo de rotación
0...185°
Tiempo de giro (Motor)
22 s / 90°
Interfaz mecánica
Accionador del eje, nuez de arrastre universal 6...12.7 mm
Categoría de protección
IP20
Grado de protección NEMA
NEMA 1
Tipo de carcasa
UL Enclosure Type 1
Temperatura ambiente
-22...122°F [-30...50°C]
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
Z-ARCM

Z-ARCM

Soporte antirrotación, para CM.. / UM..
Multipack 20 uds.

Precio de lista: $180.00
Añadir a la lista de proyectos
Z-ESCM

Z-ESCM

Pinza de tope, para CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Multipack 20 uds.

Precio de lista: $172.00
Añadir a la lista de proyectos
Z-MA

Z-MA

Desembrague magnético, para CM.. / CH.. / CM..D..
Multipack 20 uds.

Precio de lista: $180.00
Añadir a la lista de proyectos
Z-PCUM

Z-PCUM

Cubierta de protección, para UM.. / UH..
Multipack 20 uds.

Precio de lista: $267.00
Añadir a la lista de proyectos
Z-PICM

Z-PICM

Indicador de posición, para CM.. / UM..
Multipack 20 uds.

Precio de lista: $302.00
Añadir a la lista de proyectos

Accesorio eléctrico

Z-C24UM

Z-C24UM

Cable de conexión, 3 ft [1 m], para UM.. / UH..
Multipack 20 uds.

Precio de lista: $563.00
Añadir a la lista de proyectos
Z-C24UM-SR

Z-C24UM-SR

Cable de conexión, 3 ft [1 m], para UM.. / UH..
Multipack 20 uds.

Precio de lista: $683.00
Añadir a la lista de proyectos
Contáctenos Política de privacidad Cambiar la configuración de privacidad Términos y condiciones
'+41 43 843 61 11
Suscribir
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suiza)