- Total configurado
- $243.00
UMB230Y-L
Actuador giratorio, 9 in-lb [1 Nm], AC 100...240 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante, 22 s, IP20, Enchufe de Conector
- Precio de lista
- $243.00
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
- AC 100...240 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 2 W
- Consumo de energía (en espera)
- 1.5 W
- Consumo energía para dimensionado
- 4.5 VA
- Control de la conexión de alimentación
- Enchufe de Conector (La composición del suministro no incluye la clavija de conexión para el cable)
- Conector
- Molex Mini-Fit Jr. 39303035
- Torque
- 9 in-lb [1 Nm]
- Tipo de control
-
- On/Off
- Libre de tensión / 3 puntos
- Sentido del movimiento del motor
- Rotación antihoraria
- Control manual
- No
- Ángulo de rotación
- 0...185
- Tiempo de giro (Motor)
- 22 s / 90°
- Interfaz mecánica
- Accionador del eje, nuez de arrastre universal 6...12.7 mm
- Categoría de protección
- IP20
- Grado de protección NEMA
- NEMA 1
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 1
- Temperatura ambiente
- -22...122°F [-30...50°C]
Descargas
Accesorios