2. Actuadores
  3. Actuadores sin sistema a prueba de fallos

UHB230Y-L



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
UHB230Y-L

UHB230Y-L

Actuador lineal, 50 N, AC 100...240 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante, 122 s, Carrera nominal 60 mm, IP20

Precio de lista
$437.00
*Precio sujeto a cambios según las opciones seleccionadas
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
  • Opciones
  • Detalles
  • Descargas
Opciones
Total configurado
$437.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Voltaje AC/DC
AC 100...240 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
2 W
Consumo de energía (en espera)
1.5 W
Consumo energía para dimensionado
4.5 VA
Control de la conexión de alimentación
Enchufe de Conector (La composición del suministro no incluye la clavija de conexión para el cable)
Conector
Molex Mini-Fit Jr. 39303035
Fuerza
50 N
Tipo de control
  • On/Off
  • Libre de tensión / 3 puntos
Sentido del movimiento del motor
según conexionado eléctrico
Control manual
No
Carrera nominal
60 mm
Tiempo de giro (Motor)
122 s / 100 mm
Categoría de protección
IP20
Grado de protección NEMA
NEMA 1
Tipo de carcasa
UL Enclosure Type 1
Temperatura ambiente
-22...122°F [-30...50°C]