- Total configurado
- $1,655.00
UGVL+SVKX24-SR
Acoplamiento de válvula de globo universal con actuadores de las series LV y SV
Configurable
Actuador para válvula, Función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, Proporcional
Actuador montado
- Precio de lista
- $1,655.00
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
- Vídeos de productos
Opciones
Detalles
Especificaciones
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 24 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 3 W
- Consumo de energía (en espera)
- 2 W
- Consumo energía para dimensionado
- 7 VA
- Fuerza
- 1500 N [340 lbf]
- Tipo de control
- DC 2...10 V
- Sentido del movimiento del motor
- Seleccionable con interruptor
- Sentido de giro (función de seguridad)
- Reversible con interruptor
- Control manual
- Manivela hexagonal de 4 mm (se envía con actuador)
- Carrera nominal
- 0.6" [15 mm] LV, 3/4" [20 mm] SV
- Tiempo de giro (Motor)
- 90 s /
- Rango de tiempo de giro (Motor)
- 90 o 150 s
- Tiempo de operación (a prueba de fallos)
- <35 s
- Categoría de protección
- IP54
- Grado de protección NEMA
- NEMA 2
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 2
Descargas
Vídeos de productos