- Total configurado
- $1,564.00
UGVL+LVKB24-MFT
Acoplamiento de válvula de globo universal con actuadores de las series LV y SV
Actuador para válvula, Función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, MFT/programable
Actuador montado
- Precio de lista
- $1,564.00
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
- 1.5 W
- Consumo energía para dimensionado
- 6 VA
- Fuerza
- 115 lbf [500 N]
- Tipo de control
- MFT/Programable
- Sentido del movimiento del motor
- Seleccionable con interruptor
- Sentido de giro (función de seguridad)
- Reversible con interruptor
- Control manual
- Manivela hexagonal de 4 mm (se envía con actuador)
- Carrera nominal
- 0.6" [15 mm] LV, 3/4" [20 mm] SV
- Tiempo de giro (Motor)
- 90 s /
- Tiempo de operación (a prueba de fallos)
- <35 s
- Categoría de protección
- IP54
- Grado de protección NEMA
- NEMA 2
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 2
Descargas
Vídeos de productos
Generación de actuadores para válvulas de globo y acoplamientos de retrofit
Accesorios
Accesorio eléctrico
S2A-GV
2xSPDT Aux switch for NG GV Actuators 3A (.5A inductive) @ 250 VAC
Precio de lista: $208.00
Su precio: ...
Herramientas
ZK4-GEN
Cable de conexión 10 ft [3 m], A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: Weidmüller de 3 polos y conexión de la alimentación
Precio de lista: $172.00
Su precio: ...
ZTH US
Herramienta de servicio, con función ZIP-USB, para actuadores Belimo parametrizables y con comunicación, controlador de cajas VAV y dispositivos para funcionamiento en HVAC
Precio de lista: $1,128.00
Su precio: ...